液体除去用/パーティクル除去用
液体除去用/パーティクル除去用フィルター
- 液体除去またはパーティクル除去に使用
- 水平取り付けにより、必要なパネル・スペースを削減
- ラインにフィルターを取り付けたまま、エレメントの交換が可能
- ステンレス鋼製のため、システムの清浄性が向上
- ボウルとボディ間のOリング・シール材質は、使用する流体に応じて、フルオロカーボンFKM(標準)、PTFE、カルレッツ®から選択可能
- オプションにて、ASTM G93 Level Cに規定する製品清浄度条件に準拠するようSwagelok SC-11仕様に基づいた特別なクリーニングおよびパッケージングを行うことが可能(FCシリーズ)
仕様
最高使用圧力 | 6.89 MPa |
最大差圧 | 0.013 MPa |
使用温度範囲 | –17~204℃ |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
エレメント | |
材質 | ホウケイ酸ガラス繊維(結合剤:エポキシ樹脂または二酸化ケイ素) |
公称ポア(細孔)・サイズ | 0.1 µm、0.3 µm、1.0 µm |
パーティクル除去率 | 99.99% |
エンド・コネクション | |
タイプ | めすSwagelokチューブ継手、NPTめねじ、ISO管用めねじ |
サイズ | 1/8 インチ、1/4 インチ、6 mm |
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について:システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |