alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

パワー・サプライ

M200 Power Supply
M200パワー・サプライ

M200パワー・サプライ

  • 操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接を正確に制御
  • リアルタイムで溶接データのモニタリングや記録が可能
  • 高解像度カラー産業用タッチ・スクリーン採用
  • 最大出力電流値:200 A
  • 溶接データの記録が可能(プリントアウト/電子文書化)
  • 多言語対応[日本語、中国語(簡体字/繁体字)、英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語]
  • CE、RoHS(EU)、CCC(中国)、カナダの要件に適合

仕様

入力電圧 100~230 V(AC)
出力電流 2~200 A(DC)
使用率 / 仕様  100% / 95 A(入力電圧が100 V/20 Aの場合)
100% / 100 A(入力電圧が115 V/20 Aの場合)
60% / 140 A(入力電圧が200 V/20 Aの場合)
100% / 120 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合)
25% / 200 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合)
寸法 高さ34.3 cm×幅57.9 cm×奥行39.4 cm
質量 23.3 kg

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。