alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Proportional Relief Valves

圧力逃がし弁

製品を探す カタログ

  •  幅広いアプリケーションにおいて、容易に過剰圧からシステムを保護することが可能
  • 外側からの設定圧力の調節が容易

高圧型圧力逃がし弁(R3A/R4シリーズ)

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
スプリング 複数のスプリングからご希望の設定圧力範囲に適したものを選定

低圧型圧力逃がし弁(RL3/RL4シリーズ)

仕様

最高使用圧力 2.06 MPa
スプリング 1種類のスプリングで全設定圧力範囲に対応

高圧型/低圧型圧力逃がし弁共通

オプション

シール材質 標準品のOリング材質はフルオロカーボンFKMです。 ブナN製、エチレン・プロピレン製、ネオプレン製のシールもございます。オプション材質のシールは、圧力逃がし弁とセット(工場にて圧力逃し弁に取り付けて出荷)または単品でご注文いただけます。
スプリング・キット すべてのモデルにおいて、交換用のスプリング・キットがご注文いただけます。
マニュアル・オーバーライド・ハンドル(手動による強制圧力逃がし) マニュアル・オーバーライド・ハンドルを取り付けると、設定圧力を変えずに圧力逃がし弁を開くことができます。 バルブとセット(工場にてバルブに取り付けて出荷)または単品でご注文いただけます。
特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様) ASTM G93 Level Cに規定されている製品清浄度条件に準拠するようSwagelok SC-11仕様に基づいた特別なクリーニングおよびパッケージングを行うことができます。

圧力逃がし弁、高圧用(PRVシリーズ)

仕様

最高使用圧力 40.0 MPa
設定圧力範囲 1.00~40.0 MPa
シール材質 フルオロカーボンFKM、ニトリル

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。