alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

締め切り型/流量調節型ニードル・バルブ

Toggle and Screwed Bonnet Needle Valves
トグル・バルブ/ボンネットねじ込み型ニードルバルブ

締め切り型/流量調節型ニードル・バルブ

一般用途、過酷条件用途において流れを制御する締め切り型および流量調節型ニードル・バルブを幅広くご用意しています。

ニードル・バルブ:

  • 常に安定した流量調節を行う
  • さまざまなデザイン、材質、サイズ、エンド・コネクションが選択可能
  • 高腐食性など、過酷な条件でも使用可能

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ(GUシリーズ)

製品を探すカタログ

ニードル・バルブ GUシリーズは、一般用途におけるシステム流体の遮断や排出に適しています。 硬化ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れのない締め切りと長寿命を実現しています。低エミッション認証(API 624)を取得可能。

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 -28~343°C
ボディ材質 316ステンレス鋼、炭素鋼
パッキン材質 炭素・ガラス含浸PTFE、グラファイト
流量係数(Cv値) 最大2.25
エンド・コネクション
タイプ NPTねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接
サイズ 1/4~1 インチ、6~25 mm

ボンネット一体型ニードル・バルブ(O/1/18/20/26シリーズ)

製品を探すカタログ

コンパクトなデザインでさまざまなサイズ、形状、材質の一般用途向けニードル・バルブは、あらゆる一般用途のニーズを満たしています。 低エミッション認証(API 624)を取得可能。

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 -53~315°C
ボディ材質 316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼、合金400
パッキン材質 PFA
流量係数(Cv値) 最大1.80
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用めねじ
サイズ 1/8~3/4 インチ、3~18 mm

ステンレス鋼製ボンネットねじ込み型ニードル・バルブ(JBシリーズ)

製品を探すカタログ

ボンネットねじ込み型ニードル・バルブには、ストレート型とアングル型があり、締め切り型または流量調節型ステム・チップがお選びいただけます。パッキンは外部から調節が可能です。

仕様

最高使用圧力 20.6 MPa
使用温度範囲 -40 ~315℃
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 PTFE、Grafoil®
流量係数(Cv値) 最大0.58
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用おねじ
サイズ 1/8 ~3/8 インチ、6 mm、8 mm

真ちゅう製ボンネットねじ込み型ニードル・バルブ(JNシリーズ)

製品を探すカタログ

仕様

最高使用圧力 4.13 MPa
使用温度範囲 -40~148°C
ボディ材質 真ちゅう
パッキン材質 バージンPTFE
流量係数(Cv値) 最大0.43
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ
サイズ 1/8~3/8 インチ、6 mm

鍛造製ニードル・バルブ、高圧システム(68.9 MPaまで)に対応(F10シリーズ)

カタログ

ニードル・バルブ F10シリーズは、硬化ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルとセーフティー・バック・シート機能を採用しており、68.9 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを実現します。

仕様

最高使用圧力 68.9 MPa
使用温度範囲 -17~454°C
ボディ材質 316ステンレス鋼(鍛造)
パッキン材質 PTFE、グラファイト
エンド・コネクション
タイプ NPTねじ
サイズ 1/2 インチ
ボディ型式 ストレート型、アングル型、傾斜型

トグル・バルブ(OG/1G/92シリーズ)

製品を探すカタログ

トグル・バルブは、迅速かつ容易な開閉操作が可能です。空気作動式(92シリーズ)もございます。

仕様

最高使用圧力 2.06 MPa
使用温度範囲 -28~93°C
ボディ材質 316ステンレス鋼、真ちゅう
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
流量係数(Cv値) 最大0.70
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ
サイズ 1/8~1/2 インチ、3~12 mm

過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ(N/HNシリーズ)

製品を探すカタログ

ユニオン・ボンネット構造のニードル・バルブには、各種材質がございます。最高使用圧力は68.9 MPa、最高使用温度は648℃です。 低エミッション認証(API 624)を取得可能。

仕様

最高使用圧力 68.9 MPa
使用温度範囲 -53~648°C
ボディ材質 316ステンレス鋼、合金400、合金600、合金C-276、チタニウム
パッキン材質 PTFE
流量係数(Cv値) 最大2.4
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接、おすVCR®継手、おすVCO®継手
サイズ 1/8~1 インチ、6~12 mm

計装用ブローダウン・バルブ(6DBシリーズ)

製品を探すカタログ

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 -53~648°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 Grafoil®
流量係数(Cv値) 0.86
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTめねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接
サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm

コンパクト・ゲージ・バルブ

製品を探すカタログ

コンパクト・ゲージ・バルブ(一体型パージ・バルブ付き)は、従来のアセンブリーに比べ、軽量化を実現すると共に設置スペースが小さくてすむため、取り付けや圧力計のメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。

仕様

最高使用圧力 27.5 MPa
使用温度範囲 -53~315°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
Oリング材質 PFA
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手
サイズ 1/2 インチ、12 mm

ニードル・バルブ(IPTシリーズ)

製品を探すカタログ

ニードル・バルブ IPTシリーズは、開閉用(2方タイプ)および切り替え用(3方タイプ)があり、ボディ型式はストレート型、アングル型から選ぶことができます。  316ステンレス鋼製ボディおよび中圧/高圧用エンド・コネクションにより、413.4 MPaまで対応します。 アクチュエーター・タイプは、手動式および空気作動式がございます。 IPTシリーズ・ニードル・バルブは、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質を使用することで、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することができます。

仕様

最高使用圧力 413.4 MPa
最高使用温度 121°C(PTFE製パッキンの場合)、343°C(Grafoil®製パッキンの場合)
ボディ材質 316ステンレス鋼
Oリング材質 PTFE
エンド・コネクション
タイプ 中圧/高圧用コーン&スレッド、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)、NPTねじ

高圧用ニードル・バルブ(Sno-Trikシリーズ)

製品を探すカタログ

冷間加工された316ステンレス鋼製ボディおよび高圧用エンド・コネクションにより、使用圧力は310.0 MPaまで対応します。

仕様

最高使用圧力 310.0 MPa
使用温度範囲 -53~454°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 ガラス含浸PTFE
流量係数(Cv値) 最大0.19
エンド・コネクション
タイプ 高圧用平行めねじ、NPTめねじ
サイズ 9/16-18、3/4-16、1 1/8-12;1/4 インチ、3/8 インチ、9/16 インチ

無回転ステム式ニードル・バルブ(Dシリーズ)

製品を探すカタログ

仕様

最高使用圧力 20.6 MPa
使用温度範囲 -28~232°C
ボディ材質 316ステンレス鋼、真ちゅう、合金400
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
流量係数(Cv値) 最大0.53
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ
サイズ 1/8~3/8 インチ、6 mm

ゲージ・バルブ(6Pシリーズ)

製品を探すカタログ

ゲージ・バルブは、細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)・オリフィス、ゲージ・ポートを特徴としており、豊富な材質オプションにより、さまざまなシステムに対応することができます。

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 -53~648°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 PTFE
シート材質 アセタール(プラグ型ステム・チップのみ
オリフィス 4.0 mm、6.4 mm
エンド・コネクション
タイプ NPTおねじ-NPTめねじ、NPTおねじ-NPTめねじ(断熱被覆用)
サイズ 1/2 インチ、3/4インチ

上昇プラグ型ニードル・バルブ(4P/5Pシリーズ)

製品を探すカタログ

上昇プラグ型ニードル・バルブは、細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)・オリフィス、ゲージ・ポートを特徴としており、豊富な材質オプションにより、さまざまなシステムに対応することができます。 低エミッション認証(API 624)を取得可能。

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 -28~204℃
ボディ材質 316ステンレス鋼、合金400
シート材質 アセタール
流量係数(Cv値) 最大1.80
エンド・コネクション
タイプ NPTねじ
サイズ 1/4~3/4 インチ

PFAニードル・バルブ

製品を探すカタログ

PFAニードル・バルブは、低溶出の高純度PFAを材質に使用しているため、耐薬品性に優れています。Swagelok PFAチューブ継手エンド・コネクションにより、信頼性のある性能を実現しており、大流量に対応するストレート・スルー(真っすぐな流路)・オリフィス、流量調節が可能なプラグ型ステム・チップなどを特徴としています。

仕様

最高使用圧力 1.24 MPa
使用温度範囲 -17~148°C
ボディ材質 バージンPFA
流量係数(Cv値) 最大1.39
エンド・コネクション
タイプ Swagelok PFAチューブ継手
サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。