alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

中圧用ボール・バルブ

プロセス計装用ボール・バルブ

スウェージロック社は、中圧アプリケーション向けのトラニオン型および海底用のボール・バルブを提供しています。

トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ(FKBシリーズ)

製品を探すカタログ

Swagelok ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ FKBシリーズはトラニオン型で、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら137.8 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行います。

ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ FKBシリーズの活用事例はこちら

デザインの特徴を見る

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
使用温度範囲 –17~121°C
流量係数(Cv値 0.44~11.3
エンド・コネクション
タイプ Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手、NPTねじ
サイズ 1/4~1 インチ
種類 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)
アクチュエーター・タイプ 空気式、手動式
オリフィス・サイズ 5.31 mm、9.52 mm、14.2 mm

トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ(CTBシリーズ)

カタログ

ボール・バルブ CTBシリーズはトラニオン型で、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら137.8 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行います。 CTBシリーズ・ボール・バルブは、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質を使用することで、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することができます。

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
使用温度範囲 –17~121°C
エンド・コネクション
タイプ コーン&スレッド、NPTめねじ
サイズ 1/4~1 インチ
種類 開閉用(2方タイプ)
オリフィス・サイズ 5.31 mm、9.52 mm

海底用ボール・バルブ(IPTシリーズ)

カタログ

海底用ボール・バルブは、双方向の流れに対応する2方タイプのトラニオン型バルブで、最高使用圧力は103.4 MPaです。 本バルブは、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質を使用することで、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することができます。

仕様

最高使用圧力 103.4 MPa
使用温度範囲 –17~121°C
エンド・コネクション
タイプ 中圧用コーン&スレッド(C&T)、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)、NPTめねじ
サイズ 1/4~1 インチ
オリフィス・サイズ 6.4 mm、9.7 mm、11.9 mm

製品を参照して購入する

 カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。