alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

中圧/高圧用圧力逃がし弁

圧力逃がし弁

中圧/高圧用圧力逃がし弁

  • 幅広いアプリケーションにおいて、容易に過剰圧から保護することが可能
  • 外側からの設定圧力の調節が容易

圧力逃がし弁(IPTシリーズ)

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
設定圧力範囲 6.89~137.8 MPa
操作 圧力の設定や調節が可能
最高使用温度 121°C
エンド・コネクション コーン&スレッド(3/8 インチ、9/16 インチ;一次側)、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ;一次側)、NPTめねじ(3/4 インチ;二次側)

 製品を参照して購入する

 カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。