alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

中圧/高圧用ニードル・バルブ、締め切り用/流量調節用

ニードル・バルブ

ニードル・バルブ(IPTシリーズ)

製品を探す カタログ

ニードル・バルブ IPTシリーズは、開閉用(2方タイプ)および切り替え用(3方タイプ)があり、ボディ型式はストレート型、アングル型から選ぶことができます。 316ステンレス鋼製ボディおよび中圧/高圧用エンド・コネクションにより、413.4 MPaまで対応します。 アクチュエーター・タイプは、手動式および空気作動式がございます。 IPTシリーズ・ニードル・バルブは、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質を使用することで、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することができます。

デザインの詳細 を見る

仕様

最高使用圧力 413.4 MPa
最高使用温度 121°C(PTFE製パッキンの場合)、343°C(Grafoil®製パッキンの場合)
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 PTFE
エンド・コネクション
   タイプ 中圧/高圧用コーン&スレッド、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)、NPTねじ
   サイズ  1/4~3/4 インチ(ミディアム・プレッシャー・チューブ継手、1/8~1 インチ(NPTめねじ) 
1/4~1 インチ(コーン&スレッド)

高圧用ニードル・バルブ(Sno-Trikシリーズ)

製品を探す カタログ

冷間加工された316ステンレス鋼製ボディおよび高圧用エンド・コネクションにより、310.0 MPaまで対応します。

仕様

最高使用圧力 310.0 MPa
使用温度範囲 -53~454°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質
ガラス含浸PTFE
エンド・コネクション   
  タイプ 高圧用平行めねじ、NPTめねじ
  サイズ 9/16-18、3/4-16、1 1/8-12、1/4 インチ

ブロック/ブリード・バルブ(IPTシリーズ)

カタログ

ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズは、シングル・ブロック(ニードル/ニードル)/ブリード、およびダブル・ブロック/ブリード(ボール/ニードル/ボール、またはニードル/ニードル/ニードル)からお選びいただけます。材質は316ステンレス鋼です。 ダブル・ブロック/ブリード・バルブは二重で遮断するため、確実に閉止します。

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
最高使用温度 121°C
エンド・コネクション
   タイプ NPTめねじ: 1/4 ~ 1 インチ 
中圧用コーン&スレッド: 1/4 ~ 1 インチ
高圧用コーン&スレッド: 1/4 インチ、3/8 インチ、9/16 インチ
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手: 1/4~3/4 インチ

 製品を参照して購入する

 カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。