alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

中圧/高圧用逆止弁

ポペット式逆止弁/リフト式逆止弁

逆止弁(IPTシリーズ)

ボール・シール・ポペット型、ソフト・シール・ポペット型、二重シール・ボール型の逆止弁の最高使用圧力は413.4 MPa、クラッキング圧力(公称値)は0.11 MPaです。材質は316ステンレス鋼で、エンド・コネクション・サイズは1/4~1 インチです。 IPTシリーズ逆止弁は、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質を使用することで、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することができます。

仕様

最高使用圧力 413.4 MPa
最高使用温度 343°C
クラッキング圧力(公称値) 0.11 MPa(その他の圧力もございます)
ボディ材質 316ステンレス鋼
シール・オプション ボール・シール・ポペット式 – 金属同士のシール
ソフト・シール・ポペット式 – Oリング・シール(標準材質:HNBR)
二重シール・ボール式 – ガラス含浸PTFE製シートおよび金属同士のシール
エンド・コネクション
   タイプ Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(ソフト・シール・ポペット式およびボール・シール・ポペット式のみ)、
NPTめねじ、コーン&スレッド
   サイズ 1/4~3/4 インチ(ミディアム・プレッシャー・チューブ継手)、1/8~1 インチ(NPTめねじ)、1/4~1 インチ(コーン&スレッド)

 製品を参照して購入する

 カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。