逆止弁
逆止弁
スウェージロック社では、一般用途および高純度用途において逆方向の流れを制御するクラッキング圧力調節可能型、クラッキング圧力固定型などの逆止弁を幅広くご用意しています。
逆止弁:
- 流体の逆流を防止
- 中/高圧のアプリケーションにも対応
スプリング/ポペット式逆止弁(C/CA/CH/CP/CPAシリーズ)
316ステンレス鋼製または真ちゅう製のスプリング/ポペット式逆止弁 C/CA/CH/CP/CPAシリーズのクラッキング圧力(公称値)は0.003~4.14 MPaで、エンド・コネクションのサイズは1/8~1 インチ、6~25 mmです。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
使用温度範囲 | -45~204°C |
クラッキング圧力(公称値) | |
固定型 | 0.003~0.18 MPa |
調節可能型 | 0.021~4.14 MPa |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼、真ちゅう |
シール材質 | フルオロカーボンFKM、ブナN |
流量係数(Cv値) | 0.10~4.7 |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、SAE/MSねじ、VCO® Oリング式面シール継手、VCR®面シール継手 |
サイズ | 1/8~1 インチ、6~25 mm |
逆止弁(IPTシリーズ)
ボール・シール・ポペット式、ソフト・シール・ポペット式、デュアル・シール・ボール式逆止弁がございます。最高使用圧力は413.4 MPa、クラッキング圧力(公称値)は0.10 MPa(材質が316ステンレス鋼の場合)、エンド・コネクション・サイズは1/4~1 インチです。 サワー・ガス用のIPTシリーズ逆止弁の材質は、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定しています。
仕様
最高使用圧力 | 413.4 MPa |
最高使用温度 | 343℃ |
クラッキング圧力(公称値) | 0.10 MPa(その他の圧力もございます) |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
シール・オプション | ボール・シール・ポペット:金属同士のシート |
ソフト・シール・ポペット:Oリング・シート[標準材質:HNBR(水素化ニトリル・ゴム)] | |
デュアル・シール・ボール:ガラス含浸PTFE製シート(金属同士のシールでサポート) | |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(ソフト・シールおよびボール・シールのみ)、NPTめねじ、コーン&スレッド |
サイズ | 1/4~3/4 インチ(ミディアム・プレッシャー・チューブ継手)、1/8~1 インチ(NPTめねじ)、1/4~1 インチ(コーン&スレッド) |
リフト式逆止弁(50シリーズ)
リフト式逆止弁は、逆方向からの流れを制限します。正方向への流れがポペットを持ち上げ、バルブを開状態にします。 逆方向からの流れが生じると、ポペットがオリフィスをふさぎ、バルブを閉状態にします。 リフト式逆止弁は、ポペットの重さを利用しますので、必ずボンネット・ナットを上にして、水平に取り付けてください。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
使用温度範囲 | -53~482°C |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
ポペット材質 | S17400ステンレス鋼 |
流量係数(Cv値) | 0.30~2.20 |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokチューブ継手、NPTめねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ突き合わせ溶接 |
サイズ | 1/8~3/4 インチ、6 mm |
溶接式逆止弁、高純度用(CWシリーズ)
溶接式逆止弁 CWシリーズは、システム流体を確実に封止し、クリーンなオペレーションを実現します。
仕様
最高使用圧力 | 20.6 MPa |
使用温度範囲 | -23~204°C |
ボディ材質 | 316Lステンレス鋼 |
クラッキング圧力 | 0.014 MPa以下 |
使用限度逆圧 | 各温度における最高使用圧力と同じ |
最大許容差圧 | 1.00 MPa |
最小破裂圧力 | 82.6 MPa (20℃にて) |
流量係数(Cv値) | 0.55、0.70 |
エンド・コネクション | |
タイプ | チューブ突き合わせ溶接、VCR®面シール継手 、Swagelokチューブ継手 |
サイズ | 1/4~1/2 インチ、6 mm |
超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)(CHPシリーズ)
超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは、低いクラッキング圧力および再シール圧力を特徴としており、接液・接ガス部コンポーネントは超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI規格F57-0301に適合しています。
仕様
最高使用圧力 | 0.55 MPa |
流体温度 | 10~85℃ |
ボディ材質 | |
小(Sサイズ) | 次世代PTFE |
中(Mサイズ) | PFA |
クラッキング圧力 | |
小(Sサイズ) | 0.011 MPa未満 |
中(Mサイズ) | 0.007 MPa未満 |
再シール圧力 | 0.004 MPaまで |
流量係数(Cv値) | 最大4.1 |
エンド・コネクション | |
タイプ | フレアー継手 |
サイズ | 小(Sサイズ): 1/4 インチ、3/8 インチ |
中(Mサイズ): 1/2 インチ、3/4 インチ |
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |