alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ブリード・バルブ/パージ・バルブ

Bleed and Purge Valves

ブリード・バルブ/パージ・バルブ

製品を探すカタログ

  • メンテナンスや計器の取り外しを行う前、または制御装置の校正時に、システム圧力を安全に排出することが可能
  • きざみ付きキャップは、バルブ・ボディから外れないように取り付けられているため、高い安全性を実現

ブリード・バルブ

仕様

最高使用圧力 68.9 MPa
使用温度範囲 -53~454°C
流量係数(Cv値) 0.25
ボディ材質 316ステンレス鋼、炭素鋼、合金400、合金C-276、合金625、 合金825、合金2507
エンド・コネクション
タイプ NPTおねじ、SAEおねじ、ISO管用おねじ
サイズ 1/8~1/2 インチ

パージ・バルブ

仕様

最高使用圧力 27.5 MPa
使用温度範囲 -53~315°C
ボディ材質 316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
ポペット/ボール材質 316ステンレス鋼
エンド・コネクション
タイプ Swagelok®チューブ継手、チューブ・アダプター、NPTねじ、SAEおねじ、ISO管用おねじ
サイズ 1/8~1/2 インチ、6 mm、8 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。