alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Tubing
チューブ

スウェージロック社は、さまざまな業界やアプリケーションでお使い頂ける各種チューブの製造および提供を行っています。 チューブは、流体システム内で重要な役割を果たしています。個々のアプリケーションに適した高品質チューブを選ぶことが大切です。

チューブ曲げ 基本コースは こちら

ステンレス鋼チューブ

スウェージロック社は、世界基準に従ったインチ・サイズ、ミリ・サイズのステンレス鋼チューブを豊富に取り揃えています。

  • ステンレス鋼シームレス・チューブ(インチ・サイズ、ミリ・サイズ)
    • 計装用グレード
    • ASTM G93 Level AおよびCGA 4.1に準拠した化学洗浄/不動態化処理
    • 熱電対(サーモカップル)洗浄:ASTM A632-S3の清浄度条件に準拠
  • ステンレス鋼溶接チューブ(インチ・サイズ)

計装グレード304/304Lステンレス鋼/316/316Lステンレス鋼シームレス・チューブ

製品を探す

304/304Lステンレス鋼および316/316Lステンレス鋼製の一般的な計装用チューブです。 チューブ外径サイズは、1/8~2 インチ、1~50 mmです。

超高純度(UHP)用/高純度用ステンレス鋼チューブ

316Lステンレス鋼製のチューブです。 超高純度用、コアキシャル型、化学洗浄/不動態化処理、熱電対(サーモカップル)洗浄グレードなどのチューブがございます。 端面処理を行っているため、そのまま円周溶接に使用することができます。 チューブ外径サイズは、1/8~2 インチ、6~18 mmです。

304/304Lステンレス鋼溶接チューブ

仕様

材質 304/304Lステンレス鋼、316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 56.2 MPa
外径サイズ 1/8~1 インチ
マーキング サイズ、材質、仕様、ヒート番号

コーン&スレッド・チューブ(IPTシリーズ)

カタログ

316ステンレス鋼製の中圧用チューブ(最高使用圧力:137.8 MPa)は、中圧用継手にお使いいただけます。また、高圧用チューブ(最高使用圧力:413.4 MPa)もございます。

ミディアム・プレッシャー・チューブ(FKシリーズ)

カタログ

冷間引抜1/8ハード・チューブは、同径の焼きなましチューブと比べて頑丈です。これによって薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。 Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブにはすべて、サイズ、材質、種別、ヒート番号をマーキングしています。

仕様

焼きなまし厚肉チューブ

材質 316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 105 MPa
サイズ 外径サイズ:1/4 インチ×肉厚:2.41 mm
外径サイズ:3/8 インチ×肉厚:3.40 mm
外径サイズ:1/2 インチ×肉厚:4.78 mm
冷間引抜1/8ハード・チューブ
材質 316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 105 MPa
サイズ 外径サイズ:1/4 インチ×肉厚:1.65 mm
外径サイズ:3/8 インチ×肉厚:2.11 mm
外径サイズ:1/2 インチ×肉厚:2.77 mm

高圧用チューブ(Sno-Trikシリーズ)

カタログ

コーン加工済みの硬化チューブおよび固溶化熱処理チューブ(長さ:5~305 cm)がございます。 チューブは正確にコーン加工を施し、高品質な仕上げを行っています。

仕様

材質 316ステンレス鋼
最高使用圧力
硬化チューブ 413.4 MPa
固溶化熱処理チューブ 206.7 MPa
サイズ 外径サイズ:1/4 インチ×肉厚:2.11 mm
外径サイズ:1/4 インチ×肉厚:2.41 mm
外径サイズ:3/8 インチ×肉厚:3.18 mm
外径サイズ:9/16 インチ×肉厚:4.75 mm

ジャケット・チューブ/断熱チューブ

カタログ

Swagelok®ジャケット・チューブは、ガルバニック腐食(電食)や大気腐食に対する耐性に優れています。 Swagelok断熱チューブは、スチーム・ライン、凝縮液復水ライン、ガス/液体輸送ラインなどの、耐候性や省エネルギーが重視される用途での使用に適しています。 Swagelok断熱チューブは、小口径配管システムにおいて、現場で断熱材の取り付けが必要な通常のチューブに比べコスト効率性に優れています。

  • シームレスおよび溶接(ステンレス鋼チューブの場合)
  • 低温用PVC(ポリ塩化ビニール)製ジャケット:外部腐食や磨耗からチューブを保護
  • ガラス繊維製断熱材:熱損失を低減し、作業者を保護
  • 断熱材の水溶性塩化物含有量:100 ppm未満
  • 型番およびバッチ番号をマーキング
  • ジャケット材質にウレタンを使用した断熱チューブもございます。標準のジャケット・カラーはブラックですが、ブラック以外のカラーもございます。
  • アクセサリー:
    • 曲げ加工用ツール
    • 熱収縮性エンド・シール・ブーツ
    • シリコーン・シール剤
    • ジャケット補修キット
    • キャップ
    • 耐候性ジャケット付き断熱材

ジャケット・チューブの仕様

製品を探す

材質 316 / 316Lステンレス鋼または銅(PVC製ジャケット付き)
サイズ 1/4~1/2 インチ、 6~12 mm
最高使用圧力
インチ・サイズ・チューブ 35.1 MPa
ミリ・サイズ・チューブ 42.0 MPa
最高プロセス温度 104°C

断熱チューブの仕様

製品を探す

材質 316/316Lステンレス鋼または銅(ガラス繊維製断熱材およびPVC製ジャケット付き)
サイズ 1/4~1/2 インチ、 6~12 mm
最高使用圧力
インチ・サイズ・チューブ 33.7 MPa
ミリ・サイズ・チューブ 40.3 MPa
最高プロセス温度 204°C

加熱保温バンドル・チューブ-電気トレース/スチーム・トレース

製品を探す

Swagelok 加熱保温バンドル・チューブは、導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなどの、さまざまな分析計装およびプロセス計装用途において、信頼性の高いプロセス温度維持を実現します。Swagelok加熱保温バンドル・チューブを使用すると、フィールド作業によるトレーシングや断熱システムに比べ、コストを削減することができます。 プロセス・ラインおよびトレーサー・ラインは、バンドル内を平行に走っており、各チューブ外径サイズが3/4 インチ、12 mm以下であれば、最小曲げ半径20.3 cmで全チューブを同時に曲げることができるため、らせん状によりあわせたバンドル・チューブに比べて現場での配管および接続を容易に行うことができます。 マルチジャケット・タイプのチューブもございます。

  • 水溶性塩化物の含有率:100 ppm未満
  • 材質:耐吸水性ガラス繊維
  • ウィッキングを防止
  • アクセサリー:
    • 曲げ加工用ツール
    • 熱収縮性エンド・シール・ブーツおよびエントリー・シール・ブーツ
    • ジャケット補修キット
    • センター・ライン・ツール
    • シリコーン・シール剤
    • コントローラー/サーモスタット
    • 電気トレーサー: 電気接続キット、トレーサー端末キット、トレーサー結束/ティー接続キット

仕様

材質 316/316Lステンレス鋼、銅、PFA(PVC製またはウレタン製ジャケット付き)
サイズ 1/4~3/4 インチ、6~12 mm
最高使用圧力
インチ・サイズ・チューブ 75.1 MPa
ミリ・サイズ・チューブ 42.0 MPa
ジャケット最高使用温度 104℃

電気トレース・チューブ

カタログ

Swagelok電気トレース・バンドル・チューブは、長く連続した導圧管やサンプル・ラインの温度を一定に保ち、凍結防止、温度維持(最高で121℃)、粘度調節を行います。

スチーム・トレース・バンドル・チューブ

カタログ

一般的に、計装導圧管および分析装置輸送ラインの凍結防止に使用します。 また、小口径のプロセス・ラインの温度維持(10~93℃)にもお使いいただけます。

Swagelokスチーム・トレース・バンドル・チューブのうち、高熱伝達タイプは一般的に、より高温のプロセス温度維持(93~204℃)、または粘度調節に使用します。 導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなどの用途に適しています。

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。