alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Tubing Support System
チューブ・サポート

Swagelokチューブ・サポート

流体システムには、衝撃と振動が繰り返し加わる場合があります。 システム設計が適切であれば、チューブ・サポートでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。 Swagelokチューブ・サポートおよびハンガーは、さまざまなチューブ、ホース、パイプの径や形状にも対応するため、取り付けのアレンジが可能になります。

 

ボルト付きプラスチック製クランプ・サポート

 

製品を探す

ボルト付きプラスチック製クランプ・サポートを使用すると、チューブやパイプの取り付けのアレンジが可能になります。 サポート・キットにはシングル・サポート、ツイン・サポート、スタッキング・サポートの3種類があり、3個まで積み重ねることができます。また、溶接プレート、取り付け用レール/レール・ナット、ストラット・ナットの3種類の取り付けオプションがあります。

Swagelokチューブ・サポートの特徴:

  • 衝撃や振動を吸収
  • さまざまな化学薬品や腐食性物質への耐性を保有
  • システム・コンポーネントに対する応力を軽減
  • システムの信頼性を向上
  • 耐紫外線性
  • システムの施工やメンテナンスを簡素化

仕様

使用温度範囲 -30~90℃
サズイ
1/4~2 インチ;6~25 mm(チューブ)、1/2~1 1/2 インチ(パイプ)
種類
シングル・サポート、スタッキング・サポート、ツイン・サポート
構成部品とその材質
   六角ヘッド・サポート・ボルト 304ステンレス鋼
   カバー・プレート 304ステンレス鋼
   サポート・ボディ バージン・ポリプロピレン
   ロック・プレート 304ステンレス鋼
   六角ヘッド・スタッキング・ボルト(サイズ:7/16 インチまたは10 mm) 304ステンレス鋼
   溶接ナット 303ステンレス鋼
   溶接プレート 304ステンレス鋼
   取り付け用レール 303ステンレス鋼
   レール・ナット CF8Mステンレス鋼
   ストラット・ナット 炭素鋼(亜鉛メッキ)

クッション付きクランプ・チューブ・サポート

 

製品を探す

クッション付きクランプ・チューブ・サポートは、チャネル取り付け型のチューブ・サポートで、衝撃や振動を軽減し、耐ガルバニック腐食性を備えています。

仕様

構成部品とその材質  
   クランプ 炭素鋼(電解クロム・メッキ)または316 ステンレス鋼
   クッション エラストマー(熱可塑性ポリプロピレン・ベース)
チューブ外径サイズ
1/4~1 インチ;10、20、25 mm
使用温度範囲
–45~135℃

Pクランプ・サポート

 

製品を探す

チューブやホースのサイズにかかわらず、配管をサポートします。 1本のネジまたはボルトで、壁や装置のフレームへ簡単に取り付けることができます。

仕様

構成部品とその材質  
   クランプ ステンレス鋼
   クッション 黒色EPDM
チューブ外径サイズ 1/4~2 インチ;6~25 mm
使用温度範囲 -40~100℃

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。