alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

中圧/高圧用チューブ

中圧/高圧用チューブ

コーン&スレッド・チューブ(IPTシリーズ)

スウェージロック社は、冷間引抜316ステンレス鋼チューブ、中圧用チューブ(最高使用圧力:137.8 MPa、ミディアム・プレッシャー継手用)、高圧用チューブ(最高使用圧力:413.4 MPa、高圧用継手用)を提供しています。

仕様

材質 316/316Lステンレス鋼  
最高使用圧力 中圧用:137.8 MPa 高圧用:413.4 MPa
中圧用(137.8 MPa)
チューブ外径サイズ(インチ) チューブ外径(呼び径)サイズ(インチ) チューブ内径(呼び径)サイズ(インチ)
1/4 0.248 – 0.243
0.104 – 0.109
3/8 0.370 – 0.365 0.198 – 0.203
9/16 0.557 – 0.552 0.307 – 0.312
3/4 0.745 – 0.740 0.432 – 0.438
1 0.995 – 0.990 0.557 – 0.562
高圧用(413.4 MPa)
チューブ外径サイズ(インチ) チューブ外径(呼び径)サイズ(インチ) チューブ内径(呼び径)サイズ(インチ)
1/4 0.248 – 0.243 0.079 – 0.083
3/8 0.370 – 0.365 0.121 – 0.125
9/16 0.557 – 0.552 0.182 – 0.187

ミディアム・プレッシャー・チューブ(FKシリーズ)

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ用として、焼きなまし厚肉チューブおよび冷間引抜1/8ハード・チューブをご用意しています。 冷間引抜1/8ハード・チューブは、同径の焼きなましチューブと比べて頑丈です。これによって薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。

仕様

焼きなまし厚肉チューブ 冷間引抜1/8ハード・チューブ
材質 316/316Lステンレス鋼 316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 103.4 MPa 137.8 MPa
サイズ 外径1/4 インチ×肉厚2.41 mm
外径3/8 インチ×肉厚3.40 mm
外径1/2 インチ×肉厚4.78 mm
外径1/4 インチ×肉厚1.65 mm
外径3/8 インチ×肉厚2.11 mm
外径1/2 インチ×肉厚2.77 mm
外径3/4 インチ×肉厚4.19 mm

高圧用チューブ(Sno-Trikシリーズ)

Swagelok Sno-Trik製品には、コーン加工を行った加工硬化処理チューブや固溶化熱処理したチューブを使用してください。 加工硬化処理を施したチューブは、同径のチューブと比べて頑丈です。これによって薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。 長さは5~305 cmから指定することができます。  

仕様

材質 316ステンス鋼
最高使用圧力 537°C
  加工硬化処理チューブ 413.4 MPa
  固溶化熱処理チューブ 206.7 MPa
サイズ 外径1/4 インチ×肉厚2.11 mm
外径1/4 インチ×肉厚2.41 mm
外径3/8 インチ×肉厚3.18 mm
外径9/16 インチ×肉厚4.75 mm

 カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。