alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

特殊用途レギュレーター

Changeover, Electrically Heated, and Vaporizing Regulators
切り替え用レギュレーター、蒸気加熱式レギュレーター、ヒーター付きレギュレーター、タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

特殊用途レギュレーター

  • 特殊用途に合わせて設計
  • 蒸気加熱式レギュレーターおよびヒーター付きレギュレーター:相転移に対応
  • ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター:2つのガス供給源の切り替えを自動的に行うことで、手動切り替えによるダウンタイムを軽減
  • タンク・ブランケティング・レギュレーター:タンク内のベーパー・スペース(気化スペース)に低圧で大流量の不活性ガスを注入

特殊用途レギュレーターのラインアップ:

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター:KCMシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa
公称切り替え圧力 0.68 MPa、1.72 MPa、3.44 MPa
流量係数(Cv値) 0.06
最高使用温度 80℃(PCTFE製シートの場合)

200℃(PEEK製シートの場合)

蒸気加熱式減圧レギュレーター:KSVシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa
流量係数(Cv値) 0.06、0.20
最高蒸気圧力 4.47 MPa
最高蒸気温度 260℃
最高使用温度 200°C

ヒーター付き減圧レギュレーター:KEVシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~24.8 MPa
流量係数(Cv値) 0.02、0.06
電気仕様
   電源 120/240 V(ac)(± 10 %)、50/60 Hz
   ヒーターの仕様 50 W、100 W、150 W、200 W
温度制御範囲 23~193℃
防爆/危険エリアに関する認証: ATEX(ヨーロッパ基準)およびIECEx(国際基準):Group II, Category 2G, Exd IIB+H2; T3 周囲温度範囲:-20~60℃

CSA(カナダおよびアメリカ):Class I, Div 1, Groups B, C, and D; T3; CSA Encl Type 4 周囲温度範囲:-50~50℃

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

仕様

最高使用圧力 1.60 MPa
使用温度範囲 -20~100℃
材質 316Lステンレス鋼
エンド・コネクション・サイズ 1/2 インチ、1 インチ、2 インチ

本製品の購入をご希望の際は、指定販売会社までお問い合わせください。

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。