alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ドーム・ロード式減圧レギュレーター

Pressure-Reducing Dome-Loaded Regulators

ドーム・ロード式減圧レギュレーター

  • 二次側圧力とドーム内の圧力とのバランスにより、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑える
  • 流量を変動させることで二次側圧力を一定に維持できるように圧力を制御
  • ドーム内圧と二次側圧力とのバランスで、安全に圧力を制御

ドーム・ロード式/エアー・ロード式減圧レギュレーターのラインアップ:

エアー・ロード式減圧レギュレーター:RAシリーズ

オプション

  • ドームと二次側の圧力比の選択が可能 - 1:15、1:40、1:70
  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
  • 圧力計接続部:4パターンから選択可能

差圧ドーム・ロード式減圧レギュレーター:RD(H)6DPシリーズ

仕様

バランス型ポペット・デザイン

オプション

  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
  • 圧力計接続部:4パターンから選択可能

小型/汎用型ドーム・ロード式減圧レギュレーター:RD2シリーズ

オプション

  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
  • フィルターなし
  • パネル取り付けキット(このキットを使用すると、レギュレーターを分解する必要はありません)
  • 誤操作防止機能

汎用型ドーム・ロード式減圧レギュレーター:RD(H)6/RD(H)8シリーズ

仕様

バランス型ポペット・デザイン
二次側の圧力計接続部:1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

オプション

  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
  • パイロット・レギュレーター
  • 圧力計接続部:4パターンから選択可能

パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター:RD(H)10シリーズ

仕様

バランス型ポペット・デザイン

オプション

  • 性能を高めるためのパイロット・レギュレーター付き
  • 性能を高めるための外部フィードバック(EF)
    • パイロット・レギュレーターへのEFの最高使用圧力:2.00 MPa
    • メインのレギュレーターへのEFの最高使用圧力:標準の二次側の使用圧力範囲により制限されます
  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
  • 圧力計接続部

大流量用ガス・レギュレーター:HFシリーズ

仕様

表面粗さ:平均値で0.13 µmの電解研磨仕上げ
ボディ材質:316L VIM-VARステンレス鋼

オプション

  • 最大流量:300 std L/min
  • エンド・コネクション/取り付け方法
    • VCR® スプリット・ナット・エンド・コネクション(サイズ:1/4 インチ)
    • 突き合わせ溶接エンド・コネクション(サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ)
    • IGC™ II集積化ガス・システム・コンポーネントに対応するサーフェス・マウント

パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター:RD(H)15/RD(H)20シリーズ

仕様

バランス型ポペット・デザイン
供給圧力影響:一次側の差圧は0.3%

オプション

  • 性能を高めるための外部フィードバック(EF)
    • パイロット・レギュレーターへのEFの最高使用圧力:2.00 MPa
    • メインのレギュレーターへのEFの最高使用圧力:標準の二次側の使用圧力範囲により制限されます
  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)

パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター:RD(H)25/RD(H)30/RD(H)40シリーズ

仕様

バランス型ポペット・デザイン
供給圧力影響(SPE):一次側の差圧は0.8%[RD(H)25のみ]

オプション

  • 性能を高めるための外部フィードバック(EF)
    • パイロット・レギュレーターへのEFの最高使用圧力:2.00 MPa
    • メインのレギュレーターへのEFの最高使用圧力:標準の二次側の使用圧力範囲により制限されます
  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)

パイロット・レギュレーター付き、低圧用/高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター:LPRD20/LPRD25/LPRD30/LPRD40シリーズ

オプション

  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。