alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

スプリング・ロード式背圧レギュレーター

Back-Pressure Spring-Loaded Regulators

スプリング・ロード式背圧レギュレーター

  • 分析またはプロセス・システムにおいて、一次側圧力を一定に維持
  • 圧力の影響を受けやすい機器を保護し、コストのかかる損傷を防止
  • 小さな内容積
  • ラインアップが豊富で、さまざまな条件に適合

小型/汎用型ピストン・タイプ背圧レギュレーター:KCBシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 圧力調整範囲に同じ
圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~2.58 MPa
流量係数(Cv値) 0.20
最高使用温度 80°C(PCTFE製リテイナー・シールの場合)
200°C(PEEK製リテイナー・シールの場合)
質量 0.5 kg
ポート 1/8 インチ・サイズNPTめねじ(一次側ポート/二次側ポート) MPCプラットフォーム

小型/汎用型スプリング・ロード式背圧レギュレーター:BS2/BSH2シリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 3.50~70.0 MPa
圧力調整範囲 0~70.0 MPa
材質 316Lステンレス鋼(耐食性に優れる)

汎用型ダイヤフラム・タイプ背圧レギュレーター:KBPシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 圧力調整範囲に同じ
圧力調整範囲 0~0.068 MPaから 0~3.44 MPa
流量係数(Cv値) 0.20
最高使用温度 80°C(PCTFE製リテイナー・シールの場合)
200°C(PEEK製リテイナー・シールの場合)
質量 1.1 kg
ポート 1/4 インチ・サイズNPTめねじ(一次側ポート/二次側ポート/ゲージ・ポート):全ボディ材質
1/4 インチ・サイズ・チューブ突き合わせ溶接(一次側ポート/二次側ポート/ゲージ・ポート):316ステンレス鋼製ボディのみ
1/4 インチ・サイズVCR継手(一次側ポート/二次側ポート/ゲージ・ポート):316ステンレス鋼製ボディのみ

汎用型スプリング・ロード式背圧レギュレーター:BS(H)4/BS(H)6/BS(H)8シリーズ

仕様

圧力調整範囲 ダイヤフラム感知メカニズムの場合: 0~2.8 MPa
ピストン感知メカニズムの場合: 0~36.0 MPa
オプション 誤操作防止機能
NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
圧力計接続部:4パターンから選択可能

汎用型スプリング・ロード式背圧レギュレーター:BS(H)10/BS(H)15シリーズ

仕様

圧力調整範囲 ダイヤフラム感知メカニズムの場合: 0~2.00 MPa
ピストン感知メカニズムの場合: 0~25.0 MPa
オプション NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)

高圧用ピストン・タイプ背圧レギュレーター:KHBシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 圧力調整範囲に同じ
圧力調整範囲 0~3.44 MPaから0.68~68.9 MPa
流量係数(Cv値) 0.06、0.25
最高使用温度 100°C
質量 2.6 kg
ポート 1/4 インチ・サイズNPTめねじ(一次側ポート/二次側ポート/ゲージ・ポート)

高感度スプリング・ロード式背圧レギュレーター:LBS4シリーズ

オプション:

  • NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)

大流量用、高感度ダイヤフラム・タイプ背圧レギュレーター:KFBシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 圧力調整範囲に同じ
圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~1.72 MPa
流量係数(Cv値) 1.0
最高使用温度 80°C(PCTFE製リテイナー・シールの場合)
200°C(PEEK製リテイナー・シールの場合)
質量 2.0 kg
ポート 1/2 インチ・サイズNPTめねじ(一次側ポート/二次側ポート)
1/4 インチ・サイズNPTめねじ(ゲージ・ポート)

中/高圧用ピストン・タイプ背圧レギュレーター:KPBシリーズ

仕様

一次側の最高使用圧力 圧力調整範囲に同じ
圧力調整範囲 0~6.89 MPaから0~27.5 MPa
流量係数(Cv値) 0.06、0.20
最高使用温度 80°C(PCTFE製リテイナー・シールの場合)
200°C(PEEK製リテイナー・シールの場合)
質量 1.2 kg
ポート 1/4 インチ・サイズNPTめねじ(一次側ポート/二次側ポート/ゲージ・ポート)

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。