alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

分析用モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)

Analytical Modular Platform Components (MPC)

分析用モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)

Swagelok®分析用モジュラー・プラットフォーム・コンポーネントは、設計と組み立てに要する時間を削減できるほか、小型プラットホームの中でもメンテナンスを容易に行うことができます。 ANSI/ISA 76.00.02に準拠したサーフェス・マウント・コンポーネント、サブストレート、マニホールド・フロー・コンポーネントは、プロセス分析器用、試料採取用、流体供給システム用として設計されています。 他のモジュラー・プラットフォーム・システムに比べてOリング・シールが削減され、容易に取り付けることができると同時に、リーク・ポイント数を削減しています。 MPCシステム・コンフィギュレーター(無料)を使用すると、コンポーネントの選定、レイアウト、発注などを容易に行うことができます。

サーフェス・マウント・コンポーネント

構成部品とその材質 接液・接ガス部コンポーネントの構成部品とその材質につきましては、個々のコンポーネントの詳細をご参照ください。
各温度における最高使用圧力 最高使用圧力につきましては、個々のコンポーネントの詳細をご参照ください。

サブストレート・コンポーネント/マニホールド・コンポーネント

構成部品とその材質
接液・接ガス部 316Lステンレス鋼(ASTM A276またはA479)
フルオロカーボンFKM(標準)またはカルレッツ(オプション)
シール/取り付け用ブロック/組み立て用ハードウェア 製品カタログ『Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)』(MS-02-185)をご参照ください。
非接液・接ガス部 アルミニウム合金2024-T351(硬質被膜陽極酸化処理)
300シリーズ・ステンレス鋼
使用温度範囲 –6~148°C
使用圧力範囲 6.89~14.5 MPa

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。