alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ミニチュア・モジュラー・システム

Miniature Modular Systems
ミニチュア・モジュラー・システム

コンパクトな試料採取システムや小型プロセス分析システムを構築してみませんか? プロセス・ライン直近で分析を行い、リアルタイムで分析結果を入手してみませんか? 長年にわたってスウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を大幅に削減することができます。

Swagelok ミニチュア・モジュラー・システムに付属しているコンフィギュレーター・ソフトウェアを使用すると、コンピューターによる流体システム設計を行うことができるため、発注や最終的な組み立て作業を簡素化することができます。

モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)

MPCは、コンパクトでANSI/ISA 76.00.02に準拠したインターフェースにより、信頼性の高いスウェージロックの性能と価値を実現しました。 Swagelokサーフェス・マウント・コンポーネントには、従来のSwagelok流体システム・コンポーネントと同様、極めて厳密な品質要件に適合するよう設計、製造、テストを行っています。

コンポーネントは、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したさまざまなSwagelokサーフェス・マウント・コンポーネント、各種サブストレート/マニホールド・フロー・コンポーネントから構成され、流体供給システムを形成します。 各サーフェス・マウントとサブストレート・フロー・コンポーネント間、およびサブストレートとマニホールド・フロー・コンポーネント間は、Oリングで漏れのないようシールします。

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。