alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Variable Area Flowmeters
面積式流量計

面積式流量計

Swagelok®面積式流量計は、テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を行います。 フロートは、流量が増加すると流れに押されて上方に移動し、流量が減少すると重力の作用により下方に移動します。 取り付けや測定値の読み取りが容易で、磨耗部分はありません。

  • リミット・スイッチもございます
  • 10:1のターンダウン比(測定可能な最大流量と最小流量の比は10:1)
  • 流量計の表示は、校正を行った流体および測定単位が記載されます
  • お客さま指定のプロセス仕様に合わせて、工場にて校正可能

Swagelok面積式流量計には、流体、流量範囲、精度クラスに応じ、クリーンなドライ・エアー(空気を用いた測定用モデルの場合)または水(水を用いた測定用モデルの場合)を用いて、工場にて校正を全品に行っています。 なお、お客さま指定の用途に合わせて校正を行うこともできます。


面積式流量計 Mシリーズ(M1/M2/M4/M4Hモデル)

Swagelok面積式流量計Mシリーズ・モデルの測定管は金属製で、圧力や温度などの要因によってガラス製測定管の使用が困難な条件下での使用に適しています。 金属製測定管では表示を直接読み取ることができないため、面積式流量計Mシリーズ・モデルには、機械式または電子表示ディスプレイを組み込んでいます。

仕様

測定流量範囲
   空気の流量範囲 5.0~50 NL/hから18,000~180,000 NL/h
   水の流量範囲 0.3~3.0 L/hから1,000~10,000 L/h
使用温度範囲
   プロセス温度 M1/M2モデル: -40~150℃

M4/M4Hモデル: -40~300℃
   周囲温度 M1/M2モデル: -20~70℃

M4/M4Hモデル: -40~120℃
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 19.9 MPa
プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) 1/4~1 1/4 インチNPTねじ

1/2~1 インチASMEフランジ
精度クラス 1.6、2.5、4.0

面積式流量計 Gシリーズ(G1/G2/G3/G4/GM/GPモデル)

Swagelok面積式流量計Gシリーズ・モデルの測定管はガラス製で、プロセス流体を直接目視で確認し、流量を直接読み取ることができます。

仕様

測定流量範囲
   空気の流量範囲 0.5~5.0 NL/hから500~5,000 NL/h
   水の流量範囲 0.04~0.4 L/hから16~160 L/h
使用温度範囲
   プロセス温度 -5~100℃
   周囲温度 -20~100℃
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 1.0 MPa
プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) 1/4 インチNPTねじ、G 1/8(ISO 228)、G 1/4(ISO 228)
精度クラス 1.0、2.5、4.0

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。