alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Thermometers
温度計

温度計

温度計のレンズの材質は、用途に合わせて、アクリル、ガラス、ポリカーボネイト、安全ガラスから選択可能です。

全溶接型304ステンレス鋼製が標準です。接続部およびステムは、316ステンレス鋼製もございます(オプション)。 シリコーン・フリーのゲルで振動を吸収し、ASME B40.200に基づいてケースを密封することで、ほこりや水分による内部コンポーネントの損傷を防止します。また、目盛範囲を50%超えた/下回った場合でも、内部コンポーネントの損傷を防止します(260℃まで)。 視差(視線の方向によって生じる誤差)を防止する目盛板を使用しているため、測定値の読み取りが容易です。 外部からの調節が容易で、現場での校正が可能です。

Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計には、ASME B40.200に適合するよう工場にて校正を全品に行っています。

オプション

制動内部機構なし、校正証明書(NISTトレーサブル)、シリコーン油の液体充填(標準の制動内部機構の場合、ガラス製レンズの場合、目盛範囲が260℃を超える場合は、ご注文いただけません)、316ステンレス鋼製プロセス・ラインへの接続部/ステム、NPTねじユニオン・ロック・ナットなど、さまざまなオプションを選ぶことができます。

仕様

温度測定範囲 最低:-70~70℃
最高:100~540℃
精度 フル・スケールの±1%(ASME B40.200準拠)
制動用流体 不活性ゲル(シリコーン・フリー)
プロセス・ラインへの接続部形状 首振り形、背面取り付け形、下向き取り付け形
目盛板のサイズ 76.2 mm、127 mm
ステム 直径:6.4 mm、長さ:63.5~305 mm
プロセス・ラインへの接続部 1/2 インチ・サイズNPTおねじ(標準)、G1/2Bおねじ

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。