圧力トランスデューサー
圧力トランスデューサー
Swagelok圧力トランスデューサーは、圧力を電気信号に変換してシステム圧力のモニタリングを行います。 用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号を選ぶことができます。
一般産業用圧力トランスデューサー
Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型)
全モデルのボディ材質は、316ステンレス鋼です。 さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続、電気接続、出力信号、およびオプションを選んで、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。
- 金属薄膜圧力センサー技術またはピエゾ抵抗圧力センサー技術を採用しており、再現性、信頼性、安定性に優れる
- 高粘性流体およびスラリー用のフラッシュ・ダイヤフラムも選択可能
- 精度(限界点校正にて):≦ 0.5 %(スパン)(≦ 0.25 %BFSL)
- 圧力の範囲や単位の選択が可能
- 真空、正圧、絶対圧に対応
- プロセス側への接続: Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、EN(RG)、G(RJ)、Rねじ(ISO 7/1)
- フラッシュ・ダイヤフラム・タイプ: G1/2B ENまたはG1B EN
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
|