alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

真空用フレキシブル・メタル・チューブ(321ステンレス鋼製コンボルーティッド・コア)

Vacuum Flexible Tubing Convoluted 321 SS

真空用フレキシブル・メタル・チューブ(321ステンレス鋼製コンボルーティッド・コア)

コンボルーティッド(ベローズ)・メタル・チューブを使用すると、真空または低圧のスタティック(静的)・アプリケーションにおいて、アライメントのずれの補正や接続間のシステムの経路変更を行うことができます。 Swagelok CTシリーズ・コンボルーティッド(ベローズ)・メタル・チューブは、固溶化熱処理を行った材質を使用しており、製造時の寸法に対して最少15%の収縮および最大50%の伸張が可能です。 チューブ・アセンブリー(ユーザー指定)、アダプター(単品)でのご注文も可能です。

CTシリーズ — コンボルーティッド(ベローズ)・メタル・チューブ

仕様

材質 321ステンレス鋼
チューブ径(呼び径)サイズ 1/4~1 1/2 インチ
最高使用圧力 0.68 MPa(1.3×10-7 Paより使用可能)
使用温度範囲 20~537℃
エンド・コネクション
工場にてあらかじめ溶接してお届けする場合: Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、VCO® Oリング式面シール継手、XBAアダプター(差し込み溶接継手、突き合わせ溶接継手、Swagelokチューブ継手、Ultra-Torr真空用継手との接続用)
現場取り付けのみの場合: XOAアダプター(コンボルーティッド・チューブ製品をUltra-Torr真空用継手に使用する際に、チューブの端の直管部分に差し込んでサポート)

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。