alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

PTFEホース(コンボルーティッドボア・タイプのPTFE製コア)

PTFE Core Hose Convoluted

PTFEホース(コンボルーティッドボア・タイプのPTFE製コア)

PTFEホースは、柔軟性や耐薬品性が必要な用途に適しています。 Nシリーズ・ホースには、静電気の帯電を防止するカーボン・ブラック含浸コアを使用しています。 ホースの長さおよびアセンブリーはご指定いただけます。

Cシリーズ(300シリーズ・ステンレス鋼製ブレード)

仕様

材質
コア コンボルーティッドPTFE
補強材 300シリーズ・ステンレス鋼
カバー(オプション) シリコーン
カラー 300シリーズ・ステンレス鋼
エンド・コネクション 316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/2~2 インチ
最高使用圧力 10.3 MPa
使用温度範囲 –53~230℃
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iライン

Nシリーズ(カーボン・ブラック含浸コア、断熱ラップ、アラミド繊維製ブレード)

仕様

材質
コア コンボルーティッド、カーボン・ブラック含浸PTFE
補強材 断熱ラップおよびアラミド繊維製ブレード
カラー 300シリーズ・ステンレス鋼
エンド・コネクション 316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ
最高使用圧力 8.61 MPa
使用温度範囲 –53~230℃
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、 ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iライン

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について:システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。