alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

メタル・ホース(コンボルーティッド316Lステンレス鋼製コア、ステンレス鋼製ブレード)

Convoluted 316L Stainless Steel Braided Hose
メタル・ホース(コンボルーティッド316Lステンレス鋼製コア、ステンレス鋼製ブレード)

メタル・ホース(コンボルーティッド316Lステンレス鋼製コア、ステンレス鋼製ブレード)

メタル・ホース(コンボルーティッド316Lステンレス鋼製コア、ステンレス鋼製ブレード)は、透過や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアを採用することで、柔軟性に優れながら、つぶれにくい構造を実現しました。 エンド・コネクションはさまざまなタイプをお選びいただくことができます。 高温、真空、中圧、腐食性のある環境や一般用途での使用に適しています。

FXシリーズ — 高圧用メタル・ホース

仕様

材質 コア: 環状コンボルーティッド316Lステンレス鋼

ダブル・ブレード: 321ステンレス鋼

エンド・コネクション: 316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/4 ~ 2 インチ
使用圧力範囲 真空~41.3 MPa(1/4 インチ・サイズ)
真空~34.4 MPa(3/8 インチ・サイズ)
真空~31.0 MPa(1/2 インチ・サイズ)
真空~24.8 MPa(3/4 インチ・サイズ)
真空~20.6 MPa(1 インチ・サイズ)
真空~17.9 MPa(1 1/4 インチ・サイズ)
真空~15.1 MPa(1 1/2 インチ・サイズ)
真空~11.5 MPa(2 インチ・サイズ)
使用温度範囲 -200~537°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接

FM/FJ/FLシリーズ — メタル・ホース

製品を探す カタログ

仕様

材質 コア: コンボルーティッド316Lステンレス鋼

ブレード: ステンレス鋼

エンド・コネクション: 316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/4 ~ 2 インチ
使用圧力範囲 真空~21.3 MPa
使用温度範囲 -200 ~454°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接

AHシリーズ — メタル・ホース

カタログ

仕様

材質 コア:複雑なC-276

ブレード: 316Lステンレス鋼

エンド・コネクション: 316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/2 ~ 2 インチ
使用圧力範囲 真空~7.64 MPa
使用温度範囲 -200 ~148°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接


製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する 

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。