alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

チューブ継手/アダプター継手

Tube Fittings and Tube Adapters

チューブ継手/アダプター(最高使用圧力:75.7 MPa)

> 75.7 MPaを超える圧力で使用可能な製品はこちら

製品を購入するカタログを見る

仕様

最高使用圧力 75.7 MPa
材質 ステンレス鋼をはじめ、強度、耐食性、溶接性、延性に優れた各種材質が供給可能
エンド・コネクション
タイプ NPTねじ、ISO管用ねじ、SAE/MSねじ、ANねじ、溶接エンド、ポート・コネクター、サニタリー・フランジ、チューブ・アダプター
サイズ 1/16~2 インチ、2~50 mm
種類 ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型、キャップ、プラグ、ナット、フェルール、クロマトグラフ用/カラム・エンド

Swagelokチューブ継手は、取り付け、取り外し、再取り付けが容易で、流体がガスの場合でも漏れなくシールします。2個のフェルールで確実にチューブをグリップし、振動疲労に対して優れた耐久性を持つだけでなく、高い圧力や過酷な温度下でも使用することができます。

Swagelokチューブ継手の部品と他社部品との交換や混用は、絶対におやめください。

  • 2個のフェルールを使用したチューブ継手に関する 業界の設計基準 は存在しません。各メーカーは、認定基準ではなく、独自の設計に基づいて部品の製造を行っています。
  • チューブ継手部品の混用や互換を行うと、予想外の性能低下、環境への漏出、コストの増加などが生じる可能性があり、重要なアプリケーションでは、深刻な事態を招くおそれがあります。

2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造

バック・フェルールでチューブをグリップ、フロント・フェルールでシールする構造になっており、各フェルールは、それぞれの機能を最大限に発揮します。フロント・フェルールは継手ボディとチューブの外径面でシールを形成します。ナットを回転させると、バック・フェルールがフロント・フェルールを軸方向へ前進させ、チューブ外周をしっかりとグリップします。

アドバンス・バック・フェルール構造によるHinging-ColletingTM機能

サイズが1/4~1 インチ、6~25 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、この構造を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。

「Swagelokチューブ継手の極限試験」の詳細は、動画でご確認ください。

チューブ継手の取り付け基礎セミナーの詳細を見る

中圧/高圧用チューブ継手およびアダプターの詳細を見る

Swagelokチューブ継手で漏れを防止し、オペレーションを改善する

製品を購入するカタログを見る

ご質問がございましたら、最寄りのスウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。

安全な製品の選定について:システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意:2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手のエンド・コネクション部品(または業界の設計基準によらない製品)と他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。