alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Weld Fittings and Adapters
溶接継手

溶接継手

 

製品を探す カタログ

Swagelok溶接継手は、材質、サイズ、形状が豊富で、あらゆる一般産業や高純度の用途で使用することができます。 チューブやパイプと溶接することで、強度・信頼性が極めて高い接続を実現します。高品質や耐食性が求められる製造要件に合致する、さまざまな合金製の溶接継手がございます。

豊富なラインアップ:

  • Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
  • パイプ差し込み溶接継手
  • パイプ突き合わせ溶接継手
  • チューブ突き合わせ自動溶接継手
  • チューブ突き合わせ溶接継手
  • チューブ差し込み自動溶接継手
  • チューブ差し込み溶接継手

仕様

溶接継手(超高純度用/一般産業用)

最高使用圧力 86.8 MPa
最高使用温度 537°C
材質 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、316L VIM-VARステンレス鋼
エンド・コネクション
   タイプ Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)、チューブ突き合わせ溶接、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接、パイプ突き合わせ溶接
   サイズ 1/8~1 インチ、6~18 mm
   種類 ストレート、エルボー、ティー、クロス、レデューサー、アダプター


スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製溶接継手

カタログ


最高使用圧力 181.0 MPa
最高使用温度 250°C
材質 合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼
エンド・コネクション
   タイプ チューブ突き合わせ溶接、おすアダプター、めすコネクター
   サイズ 1/4 ~ 1 インチ
   種類

ストレート、エルボー、ティー、レデューサー


製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。