VCO® Oリング式面シール継手
VCO® Oリング式面シール継手
VCO® Oリング式面シール継手は、一般産業、高圧、高純度、超高真空の厳しいアプリケーションにおけるパイプ、チューブ、溶接の配管システムで、素早く容易に接続することができます。 軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることができます。
仕様
最高使用圧力 | 106.1 MPa |
最高使用温度 | 204°C |
材料 | |
ボディ/グランド/ナット | 316ステンレス鋼 |
ATW継手 | 316Lステンレス鋼 |
Oリング | フルオロカーボンFKM |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokチューブ継手、溶接、NPTねじ、SAE/MSおねじ |
サイズ | 1/8~1 インチ |
種類 | グランド、ボディ、ティー・ユニオン、ストレート、エルボー、ナット、キャップ、プラグ |
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
|