alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

チューブ継手/アダプター継手

Tube Fittings and Tube Adapters
Swagelokチューブ継手

チューブ継手/アダプター継手

 

製品を探すカタログ

Swagelokチューブ継手は、取り付け、取り外し、再取り付けが容易で、流体がガスの場合でも漏れなくシールします。 2個のフェルールで確実にチューブをグリップし、振動疲労に対して優れた耐久性を持つだけでなく、高い圧力や過酷な温度下でも使用することができます。

チューブ継手の取り付けトレーニングの詳細はこちら

2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造

バック・フェルールでチューブをグリップ、フロント・フェルールでシールする構造になっており、各フェルールは、それぞれの機能を最大限に発揮します。 フロント・フェルールは継手ボディとチューブの外径面でシールを形成します。 ナットを回転させると、バック・フェルールがフロント・フェルールを軸方向へ前進させ、チューブ外周をしっかりとグリップします。

アドバンス・バック・フェルール構造によるHinging-Colleting機能

 サイズが1/4~1/2 インチ、6~12 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、この構造を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。 これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。 Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。

「Swagelokチューブ継手の極限試験」の動画をご覧ください。

仕様

最高使用圧力 75.7 MPa
材質 ステンレス鋼のほか、強度、耐食性、溶接性、延性に優れた各種材質が供給可能
エンド・コネクション
   タイプ NPTねじ、ISO管用ねじ、SAE/MSねじ、ANねじ、溶接エンド、ポート・コネクター、サニタリー・フランジ、チューブ・アダプター
   サイズ 1/16~2 インチ、2~50 mm
   種類 ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型、キャップ、プラグ、ナット、フェルール、クロマトグラフ用/カラム・エンド

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手/アダプター継手(FKシリーズ)

 

製品を探すカタログ

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手およびアダプター継手(特許)は、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、プラスチック製アーバーに通したおすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されています。 部品装着カートリッジにより、フェルールが付いていることが目視で確認できると同時にフェルールの向きが正しく維持され、ボディへの取り付けも容易かつ確実に行うことができます。 Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の最高使用圧力は137.8 MPaで、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
最高使用温度 537℃
材質 316ステンレス鋼、合金625
エンド・コネクション

   タイプ ユニオン、NPTねじ、中圧用コーン&スレッド・アダプター、SAE/MSおねじ、レデューサー、ポート・コネクター、チューブ・アダプター、キャップ、プラグ
   サイズ  1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、3/4 インチ、
6 mm、10 mm、12 mm
   種類
ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型
     その他のミディアム・
     プレッシャー製品:
ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ、ミディアム・プレッシャー・チューブ

コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)

 

製品を探す カタログ

コーン&スレッド(C&T)継手は、中圧/高圧アプリケーションにおいて、優れた性能を発揮します。 コーン&スレッド継手は、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して製造することもできます。 また、防振用部品もございます。

 

中圧用

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
最高使用温度 537℃
材質 316ステンレス鋼
合金2507
合金625
エンド・コネクション
   サイズ 1/4~1 1/2 インチ
   種類 ストレート型、エルボー型、ティー型

高圧用

仕様

最高使用圧力 413.4 MPa
最高使用温度 537℃
材質 316ステンレス鋼
合金2507
合金625
エンド・コネクション
   サイズ 1/4~9/16 インチ
   種類 ストレート型、エルボー型、ティー型

高圧用継手(Sno-Trikシリーズ)

 

製品を探す カタログ

高圧用継手は413.4 MPaまで使用することができ、チューブ接続とパイプ接続の両方に対応します。

仕様

最高使用圧力 413.4 MPa
最高使用温度 537℃
材質
   バック・フェルール S17400ステンレス鋼
   その他すべての構成部品 316ステンレス鋼
エンド・コネクション
   タイプ チューブ継手、管用ねじ、コーン加工チューブ短管アダプター、差し込み溶接アダプター
   サイズ 1/8~9/16 インチ 
   種類 ストレート型、エルボー型、ティー型

高純度用PFA製フレアー継手

 

製品を探す カタログ

ストレート型、エルボー型、ティー型の高純度用PFA製フレアー継手がございます。1/8 インチから1 インチのサイズのチューブに使用することができます。

仕様

最高使用圧力 1.89 MPa
使用温度範囲 20~204℃
材質
PFA/ASTM D3307、タイプlから成形
エンド・コネクション
   サイズ
1/8~1/2 インチ
   種類 ストレート型、エルボー型、ティー型、フェルール、キャップ、プラグ、ナット

 製品を参照して購入する

 カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。