alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ダイエレクトリック継手

Dielectric Fittings
Swagelokダイエレクトリック継手

ダイエレクトリック継手

Swagelokダイエレクトリック継手は、流体流量を制限することなく電流を遮断することで、流体の正確なモニタリングをサポートします。

成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します。 エンド・コネクションがSwagelokチューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができます。

仕様

最高使用圧力 34.4 MPa
使用温度範囲 -40~93℃
絶縁体の電気抵抗
(20°Cにて)
10×106 Ω(10 V DCの場合)
材質
   ボディ 316ステンレス鋼
   絶縁体 ポリアミドイミド
   クワド・シール フルオロカーボンFKM
   バックアップ・リング バージンPTFE
エンド・コネクション
   タイプ Swagelokチューブ継手、NPTおねじ
   サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、12 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。