alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

BタイプVCO®Lリング式面シール継手

B Type VCO
BタイプVCO®Lリング式面シール継手

BタイプVCO®Lリング式面シール継手

BタイプVCO®Lリング式面シール継手は、Lリング・シールを採用することで、流体のたまりが発生しにくい構造になっています。洗浄性およびドレン性に優れており、細菌の発生やシステム汚染を抑えます。 この継手は、蒸気洗浄ライン、試料採取、研究開発、プロセス供給ラインなどの用途に適しています。

仕様

最高使用圧力 17.2 MPa
最高使用温度 232℃
内部表面仕上げ 最大で0.51 µm Raの電解研磨仕上げ
材料
    ボディ/グランド 316Lステンレス鋼
    ナット 316ステンレス鋼
    Lリング・シール EPDM、バージンPTFE(21 CFR 177.1550準拠)
シリコーン、フルオロカーボンFKM

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。