alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
SS-4CPA2-3

ステンレス鋼製 一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、3 ~ 50 psig (0.21 ~ 3.5 bar)

数量 数量は半角数字で入力してください。

本製品についてご質問がありますか?

担当の指定販売会社までお気軽にお問い合わせください。

仕様
ダウンロード
ボディ材質 316ステンレス鋼(SS)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ NPTおねじ
洗浄プロセス 標準のクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション2 サイズ 1/4 in.
コネクション2 タイプ NPTおねじ
クラッキング圧力 0.021~0.35 MPa(3~50 psi)
特徴 Oリング:フルオロカーボンFKM製
Surface Finish 標準
UNSPSC (SWG01) 40141641
潤滑剤 Christo-lube MCG 111(WL8)
最高使用温度における最高使用圧力 375°F @ 2185 psig/190°C @ 150 bar
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37°C
シール材質 フルオロカーボンFKM
スプリング・コート なし
テスト オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141601
UNSPSC (PGE) 401416AL
UNSPSC (SEQIRUS) M4170
バルブ材質 316ステンレス鋼

安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意:

2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

お気に入りに追加 - 型番: SS-4CPA2-3

処理中

お気に入りに追加

このリンクに対する「お気に入りの名前」を選択し、「保存」ボタンをクリックしてください。

お気に入りが追加されました。 お気に入りを見る場合は、このウィンドウを閉じ、右の「お気に入り」をクリックしてください。

お客さま型番/コメントを追加する型番: SS-4CPA2-3

お客さま型番/コメントを入力または更新してください(任意)。更新すると、既存の情報は上書きされます。