ボディ材質 |
316ステンレス鋼(SS) |
コネクション1 サイズ |
1/2 in. |
コネクション1 タイプ |
Swagelok® チューブ継手 |
洗浄プロセス |
標準のクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション2 サイズ |
1/2 in. |
コネクション2 タイプ |
Swagelok® チューブ継手 |
最高使用温度(最高使用圧力にて) |
150°F @ 2500 psig/65°C @ 172 bar |
UNSPSC (SWG01) |
40141607 |
アクチュエーター・アプリケーション |
一般用途 |
アクチュエーター型式 |
133シリーズ |
アクチュエーター作動モード |
スプリング・リターン型ノーマル・クローズ |
アクチュエーター・タイプ |
空気式 |
ボール/ステム材質 |
ステンレス鋼 |
フロー・パターン |
2方タイプ、締め切り用、ストレート型 |
潤滑剤 |
DOW 111とWL8の混合 |
Oリング |
PTFE |
オリフィス |
0.406 インチ/10.3 mm |
リング/ディスク材質 |
ステンレス鋼(PTFE被膜) |
室温における最高使用圧力 |
2500 PSIG @ 100°F/172 BAR @ 37°C |
サービス・クラス |
一般用 |
テスト |
WS-22に基づいたテスト |
eClass (4.1) |
37011005 |
eClass (5.1.4) |
37010401 |
eClass (6.0) |
37010401 |
eClass (6.1) |
37010401 |
UNSPSC (10.0) |
40141607 |
UNSPSC (11.0501) |
40141607 |
UNSPSC (13.0601) |
40141607 |
UNSPSC (15.1) |
40141607 |
UNSPSC (17.1001) |
40141600 |
UNSPSC (4.03) |
40141607 |
UNSPSC (PGE) |
401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) |
M4170 |
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
⚠ 警告:
スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。