Fichiers EDS pour produits intelligents
Fichiers EDS pour produits intelligents
Produits intelligents Swagelok - Fiche technique électronique (EDS) pour VCM et capteur PTX
Le fichier EDS est un fichier texte ASCII structuré qui contient une description des paramètres configurables du réseau à l'intérieur d'un produit intelligent. Le fichier permet aux outils de configuration du réseau d'interpréter les données transmises par le dispositif intelligent et de configurer les divers paramètres de ce dispositif.
Remarque : Toute modification du fichier EDS annule la garantie sur le produit.
Pour télécharger et installer le fichier EDS:
-
Téléchargez le fichier EDS et l'icône de fichier à partir du tableau ci-dessous.
- Les fichiers sont compressés. Il est nécessaire d'utiliser WinZip® pour extraire les fichiers.
- Ouvrez l'outil de configuration de votre réseau. (vendu séparément)
- Enregistrez la fiche technique électronique en utilisant l'outil de configuration du réseau.
- Connectez le dispositif intelligent au réseau.
- Balayez le réseau pour détecter le dispositif et configurez celui-ci à l'aide de l'outil de configuration.
Ordering Number | Product Description | Download Link |
SS-VCM-D-6-2 or SS-VCM-D-6-0 | Module numérique de commande de vannes avec interface DeviceNet Catalogue | Fichier EDS pour VCM |
SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) or SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y) | Capteur de pression et de température numérique avec interface DeviceNet, PTX Catalogue | Fichier EDS pour capteur PTX |
SS-PTX-A-XXXX-XX-K | Capteur de pression et de température PTX à sécurité intrinsèque Catalogue | Fichier EDS pour capteur de pression et de température PTX à sécurité intrinsèque |