Certifications par catégorie
Homologations et certifications selon la norme ECE R110 relative aux véhicules à gaz naturel et le projet de réglementation EIHP sur les véhicule à hydrogène
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série AFS (en acier inoxydable)
Homologation ECE R110 des flexibles série 8R
Homologation ECE R110 des flexibles série TC
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable
Rapport d'homologation ECE R110 des purgeurs série BV (SS-BV)
4SK (SS-4SK)Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série 4SK (SS-4SK)
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série SS-L83P
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des clapets anti-retour série CH
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série L83P
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des manomètres série PGN
Rapport d'homologation ECE R110 des vannes de purge série 4P
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords SAE (ST)
Homologation ECE R110 des filtres série TF
Homologations et certifications selon la norme ECE R110 relative aux véhicules à gaz naturel
Rapport d'homologation ECE R110/projet EIHP des raccords pour moyenne pression
Rapport d'homologation ECE R110/projet EIHP des raccords pour tubes
TÜV Automotive GMBH. Swagelok DoppelKlemmringverschraubung / Raccords à compression
Code ASME des chaudières et appareils à pression
Homologations chinoises
Certificat chinois obligatoire pour le système de soudure SWS-M200
Certificat chinois TS2200902 pour les cylindres
Autorité Nationale de Sûreté Nucléaire de la République Populaire de Chine
Autorité Nationale de Sûreté Nucléaire de la République Populaire de Chine
Homologations des cylindres
DOT 304L, 316L Cylinder Approval Letter
Alloy 400 Cylinders: Special Permit based on DOT-3E
TPED Sample Cylinder Type Examination Certificate
TPED Sample Cylinder In-House Inspection Service Certificate
Directive européenne sur les équipements sous pression
TPED Sample Cylinder Type Examination Certificate
TPED Sample Cylinder In-House Inspection Service Certificate
Directive européenne sur les équipements sous pression transportables (DESPT)
TPED 16D Series Needle Valve Type Approval
TPED 3N Series Needle Valve Type Approval
TPED Needle Valve In-House Inspection Service Certificate
Homologations indiennes
Engineers India Limited (EIL) - Hose
ISO 45001
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management SystemISO 14001
Certification ISO 14001 du système de management environnemental
ISO 9001
Certification ISO 9001 du système de management de la qualité
Japanese Hazardous Location
CML 20JPN1269X CombinedJapon – Gaz toxiques sous haute pression
METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road
METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road.
METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive 1
METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive 1
Korean Approvals
Homologation KGSC de vannes utilisées avec des gaz toxiques
Homologations et certifications maritimes
Homologation Nippon Kaiji Kyokai (Classe NK)
Homologation des raccords adaptateurs à bride par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Homologation des raccords pour tubes par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Certificat d'homologation du Bureau Veritas (maritime)
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Homologation des raccords pour tubes par Det Norske Veritas (DNV)
Homologation des vannes d'interface de lignes de process séries VB03 et VB04 par Lloyd's Register (LR)
Lloyds Register (LR) Tube Fitting Type Approval
Homologations de produits
DVGW water gas approval for German (SS metric tube fittings)DVGW Type Examination Certificate
TUV.A.275-17 SS Needle Valves
TUV.A.277-17 SS Ball Valves
TUV.K.010-17 SS Tube Fittings