alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Dispositifs d’alimentation côté process (kits et assemblages)

plans côté processus

< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

Dispositifs d'alimentation côté process

Dispositifs d’alimentation en kits

La plupart des dispositifs d’alimentation côté process fabriqués par Swagelok sont disponibles sous la forme de kits. Chaque kit contient tout le nécessaire pour réaliser une installation correcte, y compris un dessin technique, ce qui permet de standardiser facilement le mode de raccordement du dispositif à la pompe pour des opérations de maintenance ou d’autres projets. Ces kits sont également conformes aux meilleures pratiques de l’API dans la mesure où des indications sont données aux techniciens concernant les endroits où des tubes peuvent être cintrés pour éliminer des points de fuite potentiels en évitant d’utiliser des raccords coudés et des tuyaux filetés.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques



Dispositifs d’alimentation assemblés

Swagelok propose également des dispositifs d’alimentation côté process assemblés. Les assemblages peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d'installation qui permettront au personnel du site de réaliser un montage standard. Lors de l’achat d’un assemblage destiné à être raccordé à une nouvelle pompe ou à une pompe déjà en place, prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé Swagelok to pour s’assurer que des tubes et des supports  vous seront livrés en quantité suffisante pour réaliser une installation sûre et efficace.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques