alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Plan API nº 53B – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à vessie

Le dispositif API nº 53B fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est un accumulateur à vessie. Le dispositif 53B a l'avantage d’empêcher toute absorption de gaz par le liquide barrière, ce qui permet de l’utiliser à des pressions plus élevées que le dispositif 53A. La pression du liquide barrière doit être surveillée dans la mesure où elle pourra révéler une fuite au niveau de la garniture. En cas de fuite, le liquide barrière va traverser la garniture interne et passer dans le process. Pour cette raison, le liquide barrière doit être chimiquement compatible avec le fluide du process et le que le fait que celui-ci va subir une dilution ne soit poser de problème. Une roue de circulation est utilisée pour assurer une parfaite circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture. La chaleur est évacuée au moyen d’un échangeur thermique.

Plan 53BPlan 53B
Dispositif API nº 53B assemblé et en kit
L’assemblage et le kit représentés comportent certains composants optionnels.

Ce dispositif :

  • Permet d’augmenter la pression du liquide barrière grâce à l’utilisation d’un accumulateur à vessie
  • Permet d’évacuer davantage de chaleur de la garniture interne si nécessaire

Le dispositif nº 53B est disponible sous la forme d’un assemblage. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder l’assemblage à votre système est également disponible. L’assemblage peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Vannes à boisseau sphérique série 63
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Raccords rapides série QTM
  • Manomètres série PGI
  • Té avec sonde thermométrique série TTW
  • Raccords filetés Swagelok
  • Transmetteur de pression
  • Transmetteur de température
  • Accumulateur à vessie
  • Tête de jauge permanente
  • Échangeur de chaleur

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 39 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION ENTRE LES GARNITURES