alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Entre Plans de Scellement (Assemblages uniquement)

entre les plans des phoques

< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

Dispositifs d'alimentation entre les garnitures

Dispositifs d’alimentation assemblés

Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme d’un assemblage. D'autres options et configurations ne figurant pas dans la structure de la référence sont également disponibles. De plus, les assemblages peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d'installation qui permettront au personnel du site de réaliser un montage standard. Lors de l’achat d’un assemblage destiné à être raccordé à une nouvelle pompe ou à une pompe déjà en place, prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé Swagelok pour s’assurer que des tubes et des supports vous seront livrés en quantité suffisante pour réaliser une installation sûre et efficace.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques