Électricité
Raccorder, acheminer, contrôler, personnaliser –
Swagelok a ce qu'il vous faut
Quel que soit le segment du secteur de l'énergie dans lequel vous opérez, Swagelok est là pour vous avec des produits de qualité hautement performants, d'une grande fiabilité et conformes aux principales normes, notamment ASME section III, qui sont le fruit de 65 années d'expérience dans le secteur.
Raccorder
Raccordez le système fluide de votre centrale avec des raccords pour tubes et des raccords rapides. L'efficacité des raccords pour tubes Swagelok® repose sur une tenue parfaite des tubes, une excellente étanchéité aux gaz et une résistance exceptionnelle aux vibrations, même dans les environnements difficiles ou caractérisés par de fortes contraintes, par exemple dans une centrale nucléaire. Vous pouvez attendre la même qualité de notre gamme de raccords rapides.
Acheminer
Quelle que soit votre application, Swagelok propose des tubes de petit calibre ainsi que des flexibles et tubes souples qui formeront la structure de base de votre système de distribution de fluides. Les tubes de petit calibre (d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 50 mm [2 po]) permettent de réduire le nombre de raccordements et de points de fuite potentiels pour une plus grande intégrité du système.
Contrôler
Avec les vannes , manifolds et régulateurs Swagelok adaptés à votre application, contrôlez avec précision le débit des fluides.
Personnaliser
Du début de projet jusqu'à sa réalisation, vous aurez parfois besoin de travailler avec un fournisseur qui offre une gamme complète de produits et de solutions. Les solutions sur mesure Swagelok reflètent notre capacité à proposer des assemblages réalisés avec des produits Swagelok et d'autres composants spécifiés par le client. Swagelok vous guide à chaque étape du projet, de la phase de conception à la phase d'exécution. Et notre expertise va au-delà de nos propres composants.