Hydrogène
Industrie de l’hydrogène
Depuis plus de 60 ans, Groupe Swagelok Québec contribue à la réussite de milliers de projets y compris dans les applications les plus critiques. Nous avons rejoint en 2021 Hydrogène Québec et mettons dès aujourd’hui nos compétences ainsi que notre expertise au service de la filière hydrogène au Québec! « Maximiser la décarbonisation » pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, c’est explorer et développer la filière hydrogène, au travers des projets R&D structurants dans plusieurs secteurs industriels.
De l’hydrogène, pourquoi?
Citons d'abord les transports, dans lesquels la pile à combustible alimente un moteur électrique. Le courant est créé à partir d’hydrogène gazeux et d’oxygène. Le pendant de la technologie : la mise en place de solutions de recharge, équipées d’un électrolyseur, d’un système de stockage, d’un compresseur, d’une pompe distributrice. Autant d’applications critiques dans lesquelles les concepteurs devront faire leur sélection judicieusement.
Mais l’hydrogène se s’arrête aux transports : on le retrouve aussi dans l’industrie pétrochimique et chimique pour la production du méthanol par exemple, dans l’industrie électronique, dans l’agriculture pour les fertilisants à base d’ammoniac NH3 et jusque dans l’industrie alimentaire pour la fabrication des huiles végétales hydrogénées.
Alors … pour produire de l’hydrogène, qu’est-ce que ça prend?
Que ce soit par reformage du gaz naturel par la vapeur, par électrolyse de l’eau, par gazéification ou par oxydation partielle, fabriquer de l’hydrogène c’est savoir faire face aux spécificités de ce gaz.
L’hydrogène est un gaz dont les molécules sont de très petite taille. Il peut donc facilement s’échapper ou se diffuser au travers dans les matériaux. Produire, transporter, comprimer et stocker l'hydrogène sous pression nécessite des composants pour systèmes fluides d’une grande fiabilité!
Pour en savoir plus sur les spécificités de l’hydrogène voyez notre webinaire :
Comment sélectionner vos produits pour l'hydrogène?
Des composants dédiés
Dépendamment des applications, les concepteurs pourront se tourner vers des composants bien différents , allant des raccords filetés à extrémité conique classiques, à d’autres composants plus techniques qui sont aujourd’hui disponibles.
L’étanchéité du joint, la tenue du tube, même avec de gros écarts de température, et la facilité de montage peuvent orienter vers certains types de raccords innovants comme le raccord FK. Avec une conception brevetée et des pressions nominales allant jusqu’à 1551 bar, ces raccords sont spécialement conçus pour une utilisation avec l’hydrogène haute pression. Sécuritaires et faciles à assembler , ils peuvent engendrer d’importants gains de productivité.
Si vous avez besoin d'assistance avec ces composants, vous pouvez contacter notre spécialiste Jean-Michel Molle. Nous vous offrons une entrevue de 30 min sans frais en vidéoconférence!
Résistance aux vibrations
Pouvoir résister de manière efficace aux vibrations répétées et constantes produites par un véhicule en mouvement est essentiel : les molécules de petite taille étant capables de s’échapper par le moindre interstice, la plus petite fuite peut devenir un problème majeur. Seuls des raccords de haute technologie comme les raccords Swagelok série FK peuvent garantir de bonnes performances dans de telles applications.
Des matériaux adaptés
L’acier inoxydable 316 est un alliage très répandu pour fabriquer des raccords, des vannes et des tubes utilisés notamment dans les véhicules à hydrogène. Cependant il faut savoir qu’il est sujet au phénomène de fragilisation par l’hydrogène : il peut alors devenir cassant et sensible à la fissuration. Une teneur plus élevée en chrome et en nickel peut apporter une protection contre cet enjeu-là.
Tests et certifications
La certification EC-79 pourra être obligatoire pour certains composants utilisés dans des véhicules légers et des poids lourds à des pressions de service supérieures à 30 bar (435 psig). Des tests spécifiques sont nécessaires pour obtenir cette certification, notamment des tests de résistance à la corrosion, des tests d'endurance, des essais de cycles de pression hydraulique et des tests de fuite externe. Un marquage particulier figurera sur les produits Swagelok bénéficiant de cette certification.
Performance sous pression
L’hydrogène stocké est fortement comprimé. Ce peut être autour de 350 ou 700 bar (5000 ou 10 200 psi) selon les besoins de l’application. Si vous avez besoin d’une certaine souplesse dans votre l’installation, il existe des flexibles capables de supporter des pressions de 350 bar (5000 psi) en toute fiabilité et viennent relayer avantageusement tubes en acier, rigides.
Un service fiable
Grâce à notre réseau Swagelok, vous pouvez bénéficier de l'expertise et l'expérience acquise au niveau mondial dans le secteur!
Composants Swagelok à évaluer selon votre application
Raccords |
Vannes
|
Autres composants communément utilisés
|
Une question? N'hésitez pas à prendre contacts avec nous par courriel :