alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Gros plan sur un client de l'industrie pétrolière offshore

Une société pétrolière offshore diminue de 80 % ses coûts d'installation grâce aux raccords série FK Swagelok

> Télécharger cet article au format PDF

installation icon

Le défi

Dans une application offshore critique, le montage des raccords filetés à extrémité conique demande beaucoup de temps et leur efficacité est insuffisante.

FK medium pressure tube fittings

La solution

Les raccords moyenne pression série FK de Swagelok, plus faciles à monter et plus fiables.

Le résultat

Une diminution de 80 % du nombre d’heures de travail consacrées au montage et une réduction de 96 % des incidents avec perte de confinement primaire entraînent une amélioration de la sécurité environnementale.

loss of primary containment graph

Lorsque la responsabilité d’une série de fuites de produits chimiques a été attribuée à des raccords filetés à extrémité conique sur des installations du golfe du Mexique, l’exploitant a cherché à résoudre le problème en utilisant d’autres raccords. La vitesse et la facilité d'installation ont été des critères essentiels dans le choix des nouveaux raccords.

L’exploitant a évalué deux options : continuer à utiliser des raccords filetés à extrémité conique ou utiliser les raccords moyenne pression Swagelok de la série FK. Des tests approfondis ont clairement désigné le vainqueur : les raccords FK avec leur conception brevetée, leur rapidité d’installation et leur fiabilité inégalée.

Lors d’un test réalisé en parallèle, le montage des raccords Swagelok série FK a été effectué cinq fois plus rapidement que celui des raccords filetés à extrémité conique. Par ailleurs, le montage des raccords série FK ne nécessite que des outils standard, ce qui diminue le risque d’erreurs de montage et améliore la performance globale.

Dans un test complémentaire, l’exploitant a utilisé des raccords série FK dans une application exigeante mettant en œuvre un inhibiteur d’asphaltènes à des pressions allant jusqu'à 20 000 psi. Les inhibiteurs d’asphaltènes peuvent être difficiles à contenir, en particulier à des pressions élevées, mais le raccord série FK s’est très bien comporté dans ces conditions difficiles, aucune fuite ni aucun autre problème de performance n’ayant été observé.


« Les raccords FK remplacent les raccords filetés à extrémité conique sur nos équipements dans le golfe du Mexique et notre nouveau cahier des charges à l’international va accélérer leur adoption dans d'autres régions du monde », explique l'un des principaux responsables techniques de l’exploitant pétrolier.


Les résultats ont été clairs. L'exploitant a modifié son cahier des charges à l’international pour y intégrer les raccords série FK Swagelok et 10 000 de ces raccords ont été immédiatement installés sur deux de ses plus gros équipements en eau profonde afin d’en améliorer la fiabilité. Depuis la mise en production en 2017, aucun problème de performance n’a été signalé et l'exploitant continue à réaliser des gains de temps et des économies de coûts considérables.

Pour en savoir plus sur nos produits pour moyennes et hautes pressions, prenez contact avec votre point de vente et centre de services local.

> Télécharger un fichier PDF de cet article