alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Gros plan sur un client : AGI Industries

13 500 raccordements et zéro fuite pour AGI Industries grâce aux raccords Swagelok® de la série FK

> Télécharger cet article au format PDF

calendar icon

Le défi

Les skids d'injection de produits chimiques d’AGI Industries exigent des systèmes parfaitement étanches sous une pression de 15 000 psi. Régler des problèmes de vannes ou de raccords peut demander des dizaines d'heures de travail et nécessiter de mettre des systèmes à l’arrêt pendant des semaines.

FK medium pressure tube fittings

La solution

Avec leur technologie brevetée, les vannes et raccords Swagelok de la série FK offrent :

  • Un montage facilité
  • Un joint de qualité supérieure
  • Une compatibilité accrue des tubes
  • Une parfaite étanchéité

Le résultat

Après avoir installé des vannes et raccords de la série FK sur neuf skids d'injection de produits chimiques comptant 13 500 points de raccordement, AGI Industries :

  1. N’a détecté aucune fuite sur plus de 6000 cycles
  2. A économisé plus de 160 heures-personnes
  3. A réalisé jusqu’à 100 fois plus de cycles ouverture/fermeture avec les vannes
AGI

AGI Industries

AGI Industries, un des leaders mondiaux des systèmes de pompage clés en main destinés au secteur du pétrole et du gaz, ne peut se permettre le moindre problème causé par une fuite ou une défaillance au niveau des pièces qui composent ses systèmes. Ainsi, lorsque l’entreprise s’est mise à la recherche de vannes et de raccords capables de supporter des pressions de 15 000 psi pour ses skids d’injection de produits chimiques, elle s’est adressée à Swagelok®.

Chaque skid nécessite jusqu'à 1500 raccordements, ce qui signifie autant de points de fuite potentiels. Une fois le skid en service, localiser et réparer une fuite va mobiliser une main-d'œuvre importante et pourra entraîner un retard de 12 à 14 semaines sur le calendrier de production.

Swagelok a trouvé une solution au problème : les vannes série FKB et les raccords série FK . Ces raccords à compression brevetés par Swagelok sont plus faciles à monter, offrent une étanchéité supérieure et sont compatibles avec un plus grand choix de tubes par rapport aux raccords filetés à extrémité conique utilisés habituellement. Les vannes série FKB ont supporté 6000 cycles de test hydrostatique sans qu’aucune fuite ne soit détectée, alors que d'autres vannes à boisseau sphérique comparables commencent à fuir entre 60 et 120 cycles.


« Swagelok a toujours été à l’écoute », explique Tony Taylor, analyste des systèmes de conception chez AGI Industries. « Ils travaillent plus dur. Nous n’avons eu aucun problème avec les produits Swagelok, alors que nous avons monté des milliers de raccords. »


AGI a installé des produits de la série FK sur neuf skids. Aucune fuite n’a été observée au niveau des 13 500 raccordements réalisés. Les produits de la série FK ont considérablement réduit le risque d'erreur par rapport aux composants filetés à extrémité conique traditionnels, ce qui a permis à AGI de gagner beaucoup de temps et de réaliser des économies substantielles.

Pour en savoir plus sur nos produits pour moyennes et hautes pressions, prenez contact avec votre point de vente et centre de services local

> Télécharger un fichier PDF de cet article

Le logo d’AGI est utilisé avec l’autorisation d’AGI Industries.