alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Étude de cas sur la distribution de gaz

Système de distribution de gaz dans une entreprise chimique

200 conduites de gaz, 1 solution globale.

Le défi

Le département recherche et développement d’une grande entreprise chimique britannique utilise une douzaine de gaz spéciaux. Comme bon nombre de ces gaz sont potentiellement dangereux pour le personnel en cas de fuite, l’étanchéité des 200 lignes qui les distribuent est une priorité absolue. L’entreprise souhaitait également trouver un moyen de réduire ses coûts de remplacement et de maintenance des panneaux de régulation de gaz, car le seul remplacement de 10 % de ces panneaux lui coûtait 45 000 £ (soit presque 50 000 €) en moyenne chaque année.

Gas distribution system at chemical companyLa solution

L’entreprise a profité du programme « Systèmes de distribution de gaz » Swagelok® pour améliorer la sécurité de son système et réaliser de nouvelles économies.

Une évaluation du système a permis de distinguer plusieurs possibilités d’amélioration. Les divers composants ajoutés au fil des années pour purger ou évacuer les gaz avaient inutilement complexifié le système. Lors d’opérations de maintenance, démonter des soupapes raccordées au moyen de filetages conique prenait énormément de temps. De plus, l’utilisation par le client de panneaux de régulation de gaz provenant de plusieurs fournisseurs compliquait la planification des remplacements.

Les conseillers de Swagelok ont trouvé des possibilités pour uniformiser la conception des panneaux dans l’ensemble du système. Des dispositifs de raccordement à la source et des panneaux de régulation Swagelok ont été installés pour raccorder de manière fiable les sources de gaz haute pression au reste du système de distribution. Les nouveaux dispositifs intégraient des conduites dédiées pour purger les gaz en toute sécurité, permettaient d’accéder plus facilement à des soupapes essentielles, facilitaient les opérations de maintenance et comportaient des panneaux aux dimensions identiques pour améliorer les processus de travail.

Les résultats

La configuration des nouveaux panneaux a amélioré la sécurité des opérateurs et facilité l’accès à des soupapes essentielles ainsi que leur démontage. Cela a permis de réduire de 75 % le temps consacré à l’entretien des panneaux de régulation.

Les dimensions identiques des panneaux Swagelok uniformisés ont également permis à l’équipe d’ingénierie de passer moins de temps sur le système et d’améliorer son efficience globale. De plus, il est possible de réparer les panneaux Swagelok plutôt que de les remplacer, ce qui permet au client d’économiser plus de 40 000 £ (soit près de 44 000 €) tous les cinq ans sur la base d’un taux de remplacement annuel de 10 % des anciens panneaux. Enfin, en éliminant les fuites et en cessant de remplacer fréquemment ses panneaux, l’entreprise a également réduit son empreinte carbone.

DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS SUR LES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE GAZ