Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques pour pompes, agitateurs et mélangeurs
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier de garniture avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée.
Il est essentiel que votre système d’alimentation de garnitures d’étanchéité soit bien conçu et correctement installé pour maintenir votre équipement tournant en état de marche. Si le fluide du système d'étanchéité contient des impuretés ou des particules, cela peut nuire à la durée de vie de la garniture. De la même façon, un fluide dont la pression et la température ne sont pas adaptées peut entraîner une défaillance prématurée et potentiellement catastrophique de la garniture.
Conception optimale du système selon la norme API 682
Swagelok propose des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques sous forme de kits ou d’assemblages faciles à installer et qui bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok. Nos systèmes sont disponibles dans différentes configurations définies par l’Institut américain du pétrole (API) et sont assemblés selon les meilleures pratiques détaillée dans la quatrième édition de la norme API 682 : Pompes – Dispositifs d'étanchéité de l'arbre pour pompes centrifuges et rotatives .
Les kits et les assemblages ont une conception standard correspondant au dispositif minimum spécifié dans la norme API 682. Nous construisons nos systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité en évitant les raccordements filetés et en limitant le nombre de raccordements de manière générale partout où cela est possible, afin de réduire au minimum le risque de fuites coûteuses.
Configurable. Fabriqué localement. Fiable.
Découvrez comment des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité bien conçus peuvent vous aider à limiter les temps d'arrêt, à réduire le risque de fuites et à simplifier les opérations de maintenance.
Dispositifs d’étanchéité Swagelok en kits et assemblés
Dispositifs d’alimentation en kits
Les kits sont des ensembles de composants utilisés pour raccorder le dispositif d’alimentation à la pompe. Chaque kit contient tout le nécessaire pour réaliser une installation correcte, y compris un dessin technique, ce qui permet de standardiser facilement le mode de raccordement du dispositif à la pompe pour des opérations de maintenance ou d’autres projets. Les kits sont également conformes aux meilleures pratiques de l’API dans la mesure où des indications sont données aux techniciens concernant les endroits où des tubes peuvent être cintrés pour éliminer des points de fuite potentiels en évitant d’utiliser des raccords coudés et des tuyaux filetés.
Découvrez les dispositifs d’alimentation côté atmosphère et côté process Swagelok disponibles sous forme de kits.
Dispositifs d’alimentation côté atmosphère
Plan API nº 51, Plan API nº 62, Plan API nº 65A, Plan API nº 65BDispositifs d’alimentation côté process
Plan API nº 11, Plan API nº 12, Plan API nº 13, Plan API nº 14, Plan API nº 21, Plan API nº 22, Plan API nº 23, Plan API nº 31, Plan API nº 41
Dispositifs d’alimentation assemblés
Les assemblages sont des panneaux, des pots de liquide tampon ou des skids comprenant la plus grande partie des dispositifs API. Les références des assemblages sont structurées de manière à permettre aux utilisateurs de sélectionner diverses configurations et des composants supplémentaires pour répondre aux contraintes particulières d’un site ou d’une application. D’autres options et configurations ne figurant pas dans la structure de la référence sont également disponibles. Les assemblages peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d’installation qui permettront au personnel du site de réaliser un montage standard.
Lors de l’achat d’un assemblage destiné à être raccordé à une nouvelle pompe ou à une pompe déjà en place, prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé Swagelok pour s’assurer que des tubes et des supports vous seront livrés en quantité suffisante pour réaliser une installation sûre et efficace.
Découvrez les dispositifs d’alimentation entre les garnitures et côté process disponibles sous forme d’assemblages.
Dispositifs d’alimentation entre les garnitures
Plan API nº 52, Plan API nº 53A, Plan API nº 53B, Plan API nº 53C, Plan API nº 54, Plan API nº 55, Plan API nº 72, Plan API nº 74, Plan API nº 75, Plan API nº 76, Plan API nº 72/76
Évitez les temps d'arrêt avec des systèmes construits pour durer
Pour découvrir comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok – qu’il s’agisse de kits ou d’assemblages – peuvent vous aider à éviter des mises à l’arrêt imprévues de vos installations et à maximiser la durée de vie de vos équipements tournants, prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé.