Nos solutions pour l’échantillonnage instantané
Panneaux d’échantillonnage instantané pour le prélèvement de gaz et de liquides sans particules en suspension
Des panneaux d’échantillonnage fiables, configurables et disponibles localement
Nous proposons des assemblages fiables, entièrement configurables et dont la fabrication et le SAV sont assurés localement, dans des configurations diverses et avec des fonctionnalités avancées qui vous permettront de prélever en toute sécurité des échantillons représentatifs de liquide ou de gaz dans vos lignes de process. Que vous souhaitiez prélever des échantillons en boucle fermée pour les stocker sous pression dans des cylindres d’échantillonnage ou simplement recueillir un liquide pour analyse dans des bouteilles de laboratoire en verre moins coûteuses, nous avons une solution adaptée sûre, intuitive et facile à entretenir, que vous pourrez commander à l’aide d’une seule référence.
Module d’échantillonnage instantané
Le module d’échantillonnage instantané (MEI) Swagelok® est un système en boucle fermée qui prélève l’échantillon dans une ligne de process sous l’effet de la pression, puis le renvoie en un point du process où règne une pression inférieure (p. ex. en amont d’une pompe) en se servant du différentiel de pression pour faire avancer l’échantillon à travers le système. Les échantillons sont stockés sous pression dans des cylindres d’échantillonnage instantané (CEI) robustes en métal d’où ils ne peuvent s’échapper, protégeant ainsi les opérateurs.
Caractéristiques du module d’échantillonnage instantané (MEI)
- Les MEI contiennent un dispositif de commutation constitué de deux ou trois vannes à boisseau sphérique série 40G Swagelok®, permettant un contrôle simultané de l’acheminement du fluide. Ces configurations réduisent le nombre d’étapes nécessaires et montrent clairement l’enchaînement des opérations, réduisant ainsi le risque d’erreur.
- Un cylindre d’échantillonnage (CEI) fixé sur le panneau est traversé en permanence par le fluide, garantissant ainsi des échantillons représentatifs des conditions du process au moment du prélèvement. Un CEI – disponible dans de nombreuses configurations – est nécessaire avec chaque MEI et doit être commandé séparément lors de l’achat d’un nouveau module.
- Le circuit dessine un trajet qui part de l’échantillonneur puis retourne au process ou vers une torche. Le MEI peut être laissé indéfiniment en position dérivation ou échantillonnage, ce qui permet aux lignes de transport d’être toujours prêtes pour le prélèvement.
- Un disque de rupture est disponible en option avec tous les MEI et il est également possible d’ajouter une soupape aux systèmes d’échantillonnage lorsqu’il existe un risque accru de surpressions. Chaque système d’échantillonnage est construit avec des raccords pour tubes Swagelok® afin de réduire les risques de fuite.
Systèmes d’échantillonnage instantané pour liquides
Le module d’échantillonnage de liquide (MEL) Swagelok® est un système d’échantillonnage instantané utilisable uniquement pour prélever un échantillon liquide qui sera conservé dans une bouteille sans pression équipée d’un septum hermétique, pour des applications dans lesquelles le liquide du process ne risque pas de se fractionner lorsqu’il est conservé à la pression atmosphérique.
Caractéristiques du module d’échantillonnage de liquide (MEL)
- Les MEL Swagelok conçus pour prélever un volume fixe de liquide sont équipés des mêmes vannes de commutation que le MEI afin de simplifier le fonctionnement du système lors de tâches complexes. Tout comme le MEI, le MEL est assemblé avec des raccords pour tubes Swagelok afin d’éviter les points de fuites potentiels associés aux raccordements filetés (NPT).
- Les échantillons peuvent être prélevés et conservés dans des bouteilles de laboratoire en verre ou en polyéthylène moins coûteuses. L’utilisation de bouteilles permet de se faire immédiatement une idée de la qualité de l’échantillon.
- Les échantillons peuvent être prélevés et transportés sans risquer de se répandre ou de s’évaporer. Le mécanisme de prélèvement est équipé d’une poignée à ressort pour éviter que le liquide ne déborde.
Des assemblages standard et pratiques configurés pour répondre à vos besoins
Les modules d’échantillonnage MEI et MEL sont disponibles dans des versions à volume fixe, qui isolent la bouteille et l’utilisateur de la pression du process, empêchant ainsi les situations de surpression et de remplissage excessif. Ce tableau fournit un résumé des critères de sélection courants et des systèmes d’échantillonnage instantané recommandés pour les combinaisons indiquées.
Il est également possible de personnaliser les systèmes d’échantillonnage instantané Swagelok avec les diverses options ci-dessous en fonction de vos activités :
- Instruments supplémentaires (manomètres, débitmètres et capteurs)
- Refroidisseurs d’échantillons
- Raccordements au process (filetés ou à brides)
- Armoires et supports
- Automatisation
- Alliages exotiques (certains composants sont disponibles en alliage 400, en alliage C-276 ou en alliage 600)
- Tubes de remplissage
- Vannes à pointeau à tige non rotative
- Disques de rupture
- Soupapes
- Poignées de transport
Une fabrication et un SAV assurés localement. Des solutions fiables et conçues pour durer.
L’équipe de votre point de vente et centre de services agréé Swagelok travaillera en étroite collaboration avec vous pour déterminer le type de panneau d’échantillonnage et la configuration adaptés à vos besoins. Chaque panneau d’échantillonnage instantané sera construit selon votre cahier des charges par des techniciens expérimentés dans votre point de vente et centre de services Swagelok. Tous les assemblages sont rigoureusement testés et bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok.