alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Systèmes de distribution de gaz

Des panneaux de distribution de gaz pour applications industrielles entièrement assemblés et testés

Les systèmes de distribution de gaz doivent acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’au process final, à la pression et au débit requis par chaque application. Toutefois, lorsque le fonctionnement du système n’est pas intuitif, quand des fuites apparaissent ou lorsque les panneaux sont difficiles à entretenir, des problèmes peuvent survenir.

  • La rentabilité de vos activités peut diminuer à cause de fuites de gaz négligées, surtout s’il s’agit de gaz onéreux
  • L’efficience d’un process peut diminuer et les coûts d’exploitation augmenter à cause de fuites de gaz utilitaires
  • Plusieurs types de fuites peuvent également engendrer des risques pour la sécurité de votre personnel
  • Des problèmes au niveau d’un système de distribution de gaz peuvent entraîner des interruptions du process et des temps d’arrêt imprévus

Il est fréquent que les établissements industriels ne disposent pas de l’expertise ou des ressources nécessaires pour abaisser la pression des gaz et remédier efficacement à ces problèmes dans leurs systèmes de distribution.

Trouver de l'aide auprès de Swagelok

Découvrez comment nos conseillers aident de petites équipes à optimiser et à mieux gérer de vastes systèmes de distribution de gaz grâce au programme mis en place par Swagelok.

Systèmes de distribution de gaz Swagelok®

Que vous ayez besoin d’une solution standard ou d’un agencement personnalisé, nous pouvons concevoir et assembler un système de distribution de gaz adapté à vos besoins. Nos panneaux standard sont livrés entièrement assemblés et testés. Réunis dans un our guide des applications, ils sont faciles à commander à l’aide d’une référence unique, ce qui réduira le temps nécessaire à vos ingénieurs pour spécifier et acquérir de nouveaux systèmes. Ils sont également largement configurables : il est possible de leur ajouter des fonctionnalités ou de leur apporter des modifications en fonction de vos besoins.

La conception des systèmes de distribution de gaz Swagelok s’appuie sur les meilleures pratiques. Sur nos panneaux modulaires, nous évitons autant que possible les raccordements filetés afin de limiter le nombre de points de fuite potentiels. Un étiquetage intuitif est par ailleurs apposé sur les panneaux afin d’en sécuriser et d’en simplifier à la fois l’utilisation et la maintenance. Tous nos systèmes de distribution de gaz bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok.

Écoutez nos ingénieurs parler des différents sous-systèmes de distribution de gaz conçus par Swagelok ainsi que de leurs avantages pour votre entreprise.

Faites votre choix parmi nos sous-systèmes modulaires de distribution de gaz

Les systèmes de distribution de gaz Swagelok sont construits autour d’une ou de plusieurs étapes de régulation de la pression et peuvent comporter les quatre sous-systèmes suivants :

  • Dispositif de raccordement à la source Swagelok® (DRS)
  • Panneau de régulation de gaz Swagelok® (PRG)
  • Centrale de commutation automatique Swagelok® (CCA)
  • Dispositif de régulation au point d’utilisation Swagelok® (DRPU)

Télécharger le guide des applications

«

Dispositif de raccordement à la source Swagelok®

Ce dispositif raccorde la source de gaz haute pression au système de distribution. Il est important qu’il comporte les composants (raccords bouteille, flexibles, tubes, filtres) et les fonctions (évent, purge, décharge) nécessaires pour s’assurer que le gaz peut atteindre en toute sécurité le dispositif de régulation primaire ou une centrale de commutation automatique.

Pour une seule bouteille de gaz, l’assemblage pourra se limiter à un simple flexible équipé d’un connecteur, tandis qu’un manifold comportant de multiples vannes et flexibles sera nécessaire s’il y a plusieurs bouteilles.

Nous proposons :

  • Des options largement configurables pour purger ou évacuer les gaz lors d’un changement de bouteille, qui garantissent toujours la sécurité de l’opérateur
  • La possibilité d’évacuer le gaz de chaque ligne afin de maximiser la disponibilité

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

On pourrait penser qu’un nouveau système de distribution de gaz est systématiquement livré avec un dispositif adapté pour le raccorder à la bouteille, mais ce n’est pas toujours le cas. Nos conseillers veilleront à ce qu’il ne manque aucun composant et s’assureront que ces composants ont été correctement choisis de manière à limiter le nombre de raccordements, à faire en sorte que les flexibles ne tombent pas au sol et que les supports soient en nombre suffisant. Nous pouvons également vous renseigner sur les gaz susceptibles d’imposer l’utilisation de flexibles particuliers.

«

Panneau de régulation de gaz Swagelok® (PRG)

En tant que dispositif de régulation primaire, le PRG effectue la première détente du gaz provenant de la source et s’assure que le gaz est acheminé au bon débit jusqu’au prochain élément du système. L’abaissement de la pression est réalisé soit en une fois à l’aide d’un détendeur unique, soit en deux étapes à l’aide d’un dispositif à double détente.

Nous proposons :
  • Des panneaux modulaires faciles à entretenir, constitués de pièces démontables toutes assemblées avec des raccords Swagelok, ce qui évite d’avoir à démonter le panneau entier
  • Un codage couleur optionnel des détendeurs et des vannes, si cela est nécessaire sur votre site

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

Déterminer les pressions d’entrée et de sortie correctes n’est pas toujours facile et nos conseillers sauront vous expliquer clairement comment procéder en fonction du gaz utilisé. Nous pouvons également vous indiquer quand il est nécessaire de recourir à une double détente. Nombre de nos clients sont surpris d’apprendre qu’un détendeur unique suffit avec la plupart des bouteilles.

«

Centrale de commutation automatique Swagelok® (CCA)

La centrale de commutation automatique permet de basculer d’une source de gaz sur une autre sans interrompre l’alimentation. Le dispositif fonctionne avec deux régulateurs de pression dont les points de consigne sont décalés, de sorte que le système continue à fonctionner pendant le basculement d’une source de gaz sur l’autre. Notre centrale de commutation permet au client de fixer ses propres points de consignes afin de limiter la quantité de gaz restante dans les bouteilles.

Nous proposons :

  • La garantie accrue d’un point de basculement constant
  • Une régulation facultative de la pression en ligne si votre système comporte un régulateur en aval au point d’utilisation, ce qui permet d’éliminer le coût supplémentaire d’un régulateur au niveau de la CCA
  • La possibilité de régler la pression de basculement selon vos indications

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

Bien que largement utilisés, les systèmes de commutation automatique sont souvent mal maîtrisés. De plus, on a tendance à appliquer une même solution à de nombreux systèmes différents alors que les paramètres et les besoins peuvent varier. Nous pouvons aider votre équipe à mieux comprendre les fonctionnalités du système afin d’éliminer les incertitudes liées à l’exploitation, au dépannage et à la maintenance.

«

Dispositif de régulation au point d’utilisation Swagelok® (DRPU)

Le point d’utilisation correspond à la dernière étape dans la régulation de la pression du gaz avant que celui-ci ne soit utilisé. Des quatre principaux sous-systèmes, celui-ci est souvent le moins complexe et se compose généralement d’un détendeur, d’un manomètre et d’une vanne d’isolement. Un DRPU offre un moyen pratique pour régler précisément la pression en fonction des besoins du banc d’essai ou de l’équipement utilisé.

Nous proposons :

 

  • Un dispositif uniformisé et fiable au point d’utilisation
  • Un écoulement de haut en bas ou de bas en haut en fonction de votre configuration
  • Un montage en panneau, par la base, par le haut ou mural
  • Un dispositif compact

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

Nous pouvons vous indiquer certaines économies à réaliser, par exemple, l’utilisation d’un PRG à simple détente pour réduire les coûts lorsque les variations de la pression dans la ligne entre le PRG et le DRPU sont acceptables. Tous les sous-systèmes Swagelok® sont largement configurables selon vos besoins et nos conseillers vous aideront à sélectionner les meilleurs composants ainsi que la méthode de montage la plus adaptée pour éviter d’endommager le matériel.

Demander des renseignements sur les systèmes de distribution de gaz

Assistance supplémentaire concernant les systèmes de distribution de gaz

En plus de vous aider à atteindre vos objectifs en construisant des systèmes uniformisés et largement configurables, nous proposons également des services d’évaluation et de conseil Swagelok® dans le domaine de la distribution de gaz. Ces services sont assurés par des conseillers certifiés Swagelok qui vous aideront à rendre vos systèmes de distribution de gaz plus fiables en étudiant vos installations et en recommandant des ajustements pour améliorer la performance des systèmes. Ils pourront ainsi vous aider à :

  • Préserver la sécurité des opérateurs et des employés
  • Améliorer la disponibilité, la fiabilité et la répétabilité des process
  • Réduire vos coûts en réduisant au minimum les fuites et les opérations de maintenance non planifiées
  • Privilégier des activités qui requièrent davantage de temps et de ressources

Nous proposons également un service après-vente local pour nos systèmes de distribution de gaz afin que vos systèmes restent en bon état de fonctionnement. Découvrez comment notre équipe peut vous aider avec des formations, la gestion de vos stocks, des évaluations régulières de vos systèmes et des services complets de suivi et de gestion des actifs.

Découvrez nos services en rapport avec les systèmes de distribution de gaz