alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Module de commutation et d'étalonnage (MCE)

Module de commutation et d'étalonnage (MCE)

Le module de commutation et d'étalonnage (MCE) de Swagelok permet une commutation discrète entre de multiples échantillons de process et dans de multiples conditions, et choisit les flux de process à analyser. Le MCE préconditionne l'échantillon en garantissant que les échantillons soient bien introduits dans l'analyseur à de bons niveaux de pression, de température, de débit et de filtration.  Une boucle d'écoulement intégrée assure des délais d'acheminement réguliers vers l'analyseur dans l'ensemble des lignes et élimine tout bras mort ou toute possibilité de contamination entre les lignes.

Assemblé sur la plate-forme de module de commutation et d'étalonnage (MCE) de Swagelok, le MCE utilise le sélecteur d'échantillon (SSV) Swagelok, qui permet à l'utilisateur de choisir la configuration requise pour le système considéré. Le MCE accepte jusqu'à dix fluides de process et deux fluides d'étalonnage, qui sont soit tous des liquides soit tous des gaz. Une option d'étalonnage manuel permet à l'opérateur d'étalonner l'analyseur à tout moment.

Pour commander ce produit, contactez votre distributeur Swagelok Agréé.

Demander des renseignements sur les assemblages Swagelok

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.