Soupapes
Les soupapes proportionnelles
- Constituent une solution simple et fiable pour protéger les systèmes contre les surpressions, dans des applications industrielles variées
- Possèdent un dispositif de réglage de la pression de tarage depuis l'extérieur
- Sont proposées avec des pressions nominales faibles ou élevées
Soupapes proportionnelles haute pression (séries R3A et R4)
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 413 bars (6000 psig) |
Ressorts | plusieurs ressorts disponibles pour des plages de pressions de tarage différentes |
Soupapes proportionnelles basse pression (séries RL3 et RL4)
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 20,6 bars (300 psig) |
Ressorts | un ressort pour toute la plage des pressions de tarage |
Soupapes proportionnelles (séries R3A, R4, RL3 et RL4)
Options
Matériaux d'étanchéité | L'élastomère fluorocarboné FKM est le matériau standard. Des joints en Buna N, en éthylène propylène et en néoprène sont également disponibles, installés en usine ou en kits pour un montage sur site. |
Kits de ressorts | des kits de ressorts de rechange sont disponibles pour tous les modèles. |
Poignées de commande manuelle | Une poignée de commande manuelle permet d'ouvrir la soupape sans modifier la pression de tarage. Disponibles assemblées en usine ou en kit pour un montage sur site. |
Nettoyage et conditionnement spéciaux | Selon les spécifications Swagelok SC-11 afin d'assurer la conformité du produit aux critères de propreté définis dans la norme ASTM G93 niveau C. |
Soupapes proportionnelles (série IPT)
Caractéristiques techniques
Pression de service | usqu'à 1378 bar (20000 psig) |
Pression de tarage | 68,9 à 1378 bar (1000 à 20000 psig) |
Fonctionnement | Pression de tarage fixe ou réglable |
Températures | Jusqu'à 121°C (250°F) |
Raccordements d'extrémité | Coniques et filetés (3/8 et 9/16 po, entrée), raccord pour tube moyenne pression Swagelok |
Soupape proportionnelle haute pression (série PRV)
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 400 bars (5800 psig) |
Pression de tarage | 10,0 à 413 bar (145 à 6000 psig) |
Matériaux d'étanchéité | élastomère fluorocarboné FKM et nitrile |
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. ⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants. |