Vannes de réglage fin
Vannes de réglage fin
Swagelok propose plusieurs vannes de réglage fin utilisables à des pressions faibles ou élevées, fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton, et dont les coefficients de débit varient de 0,004 à 0,16, pour des applications dans lesquelles le débit est faible, moyen ou élevé.
Les vannes de réglage fin:
- Permettent de contrôler précisément le débit dans des applications d'analyse, d'instrumentation ou de recherche
- Sont adaptées à des pressions faibles ou élevées
- Permettent d'effectuer des réglages fins dans des applications de précision
Vannes de réglage fin haute pression (série 31)
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 344 bar (5000 psig) |
Température | –53 à 454°C (–65 à 850°F) |
Matériau du corps | acier inoxydable 316 |
Matériau de garniture | PTFE, Grafoil® |
Coefficient de débit | 0,04 |
Raccordements d'extrémité | |
Type | raccord pour tube Swagelok®, filetage NPT femelle |
Dimensions | 1/8 et 1/4 po ; 6 mm |
Vannes de réglage fin basse pression (séries S, M et L)
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 137 bar (2000 psig) |
Temperature | –23 à 204°C (–10 à 400°F) |
Matériau du corps | acier inoxydable 316, laiton |
Matériaux des joints toriques de tige - Matériaux standard | élastomère fluorocarboné FKM (avec un corps en acier inoxydable 316), Buna N (avec un corps en laiton ), autres matériaux disponibles |
Coefficient de débit | 0,004 à 0,16 |
Raccordements d'extrémité | |
Type | raccord pour tubes Swagelok, filetage NPT, raccord à étanchéité de surface VCR® mâle intégré |
Dimensions | 1/16, 1/8 et 1/4 po ; 3 et 6 mm |
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. ⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants. |