Vannes à boisseau sphérique pour moyenne pression
Vannes à boisseau sphérique pour moyennes pressions Swagelok®
Swagelok propose des vannes à boisseau sphérique de type tourillon et des vannes à boisseau sphérique immersibles pour des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.
Vous avez des questions ? Prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé.
Vanne à boisseau sphérique de type tourillon pour moyennes pressions (série CTB)
De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu'à 1378 bar (20 000 psig). Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) |
Température | -17 à 121°C (0 à 250°F) |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Fileté à extrémité conique |
Taille | 1/4 à 1 po |
Configuration | Tout ou rien (2 voies), commutation/répartition (3 voies) |
Dimensions d'orifice | 5,31 mm (0,209 po) ; 9,52 mm (0,375 po) |
Vanne à boisseau sphérique de type tourillon pour moyennes pressions (série FKB)
De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon pour moyennes pressions série FKB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) |
Température | -17 à 121°C (0 à 250°F) |
Coefficient de débit | 0,44 à 11,3 |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Raccord pour tube Swagelok FK moyenne pression ou filetage NPT |
Taille | 1/4 à 1 po |
Configuration | Tout ou rien (2 voies), commutation (3 voies) |
Actionnement | Manuel ou pneumatique |
Dimensions d'orifice | 5,31 mm (0,209 po),9,52 mm (0,375 po), 14,2 mm (0,560 po) |
Vannes à boisseau sphérique immersibles (série IPT)
Les vannes à boisseau sphérique immersibles série IPT Swagelok® sont des vannes bidirectionnelles de type tourillon à 2 voies, conçues pour des opérations de reconditionnement mettant en œuvre des pressions allant jusqu’à 1034 bar (15 000psig). Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 1034 bar (15 000 psig) |
Température | -17 à 121°C (0 à 250°F) |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Raccordement fileté à extrémité conique (C&F) moyenne pression, raccord pour tube moyenne pression Swagelok (FK), filetage NPT femelle |
Taille | 1/4 à 1 po |
Dimensions d'orifice | 6,4 mm (0,25 po), 9,7 mm (0,38 po), 11,9 mm (0,47 po) |
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin de garantir une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix des capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. ⚠ Avertissement : Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants. |