alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Tubes pour moyenne et haute pression

Tubes_moyenne_haute_pression

Tubes coniques et filetés, série IPT

Swagelok propose des tubes étirés à froid en acier inoxydable 316, dont le diamètre nominal correspond au diamètre extérieur, et dont les pressions de service vont jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) pour une utilisation avec des raccords moyenne pression ou jusqu'à 4134 bar (60 000 psig) pour une utilisation avec des raccords haute pression.

Caractéristiques techniques

Matériau acier inoxydable 316/316L
Pression nominale Jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)

Tubes moyenne pression, série FK

Pour une utilisation avec des raccords Swagelok de la série FK, choisissez des tubes à paroi épaisse recuits ou étirés à froid de dureté 1/8. Les tubes étirés à froid de dureté 1/8 sont plus robustes, ce qui permet de réduire l'épaisseur de leur paroi et d'augmenter le débit dans le tube, en conservant le même diamètre.

Caractéristiques techniques

Recuit à paroi épaisse Étiré à froid de dureté 1/8
Matériau acier inoxydable 316/316L acier inoxydable 316/316L
Pressions nominales 1034 bar (15 000 psig) 1034 bar (15 000 psig)
Dimensions Diam. ext. 1/4 po, paroi 0,095 po
Diam. ext. 3/8 po, paroi 0,134 po
Diam. ext. 1/2 po, paroi 0,188 po
Diam. ext. 1/4 po, paroi 0,065 po
Diam. ext. 3/8 po, paroi 0,083 po
Diam. ext. 1/2 po, paroi 0,109 po

Tubes haute pression, série Sno-Trik

Raccordez des produits Swagelok de la série Sno-Trik avec nos tronçons de tube écrouis ou recuits aux extrémités coniques, dont la dimension correspond au véritable diamètre extérieur. Les tubes écrouis sont plus robustes, ce qui permet de réduire l'épaisseur de leur paroi et d'augmenter le débit dans le tube, tout en conservant le même diamètre extérieur. Tronçons de longueur 5 à 305 cm (2 à 120 po) disponibles.

Caractéristiques techniques

Matériau acier inoxydable 316
Pression nominale
Tubes écrouis 134 bar (60 000 psig)
Tubes recuits 2067 bar (30 000 psig)
Dimensions Diam. ext. 1/4 po, paroi 0,083 po
Diam. ext. 1/4 po., paroi 0,095 po
Diam. ext. 3/8 po., paroi 0,125 po
Diam. ext. 9/16 po., paroi 0,187 po

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.